เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 4000

KL 4000 เป็นชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA รุ่นติดตั้งบนพื้นและทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยจะทำหน้าที่เป็นแกนภายนอกของหุ่นยนต์ การควบคุมดำเนินการโดยชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่เหมาะสม


ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 4000 เป็นแกนเชิงเส้นที่สามารถรองรับโหลดน้ำหนักได้สูงถึง 4,000 กิโลกรัม โดยประกอบด้วยส่วนรองรับแบบโมดูลสองส่วนซึ่งมีความยาว 1.5 และสองเมตรตามลำดับ ดังนั้น ชุดรางเคลื่อนที่ได้แบบเลื่อนจึงมีความยาวโดยรวม 31.5 เมตร และช่วยให้สามารถขยายพื้นที่การทำงานของคุณได้เป็นอย่างมาก 

KL 4000: ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นช่วยพัฒนามาตรฐานขึ้นใหม่

KL 4000 สามารถใช้งานร่วมกันกับรถเข็นที่มีรูปแบบกะทัดรัด: ด้วย เครื่องยนต์และชุดเกียร์ที่ผ่านการปรับเสริมประสิทธิภาพ ช่วยให้จังหวะการชักของลูกสูบมีประสิทธิผลดีขึ้นถึง 0.4 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ KL 1500-3 นอกเหนือจากนี้ KL 4000 ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนได้อย่างง่ายดายและมีความยืดหยุ่น เนื่องจากสามารถติดตั้งหุ่นยนต์ซีรี่ส์ KR QUANTEC และ KR FORTEC ได้บนรถเข็นเดียวกัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้สูงขึ้น คุณสามารถใช้งานรถเข็นสูงสุดถึงสี่คันบน KL 4000 ในคราวเดียวกัน
รถเข็นที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 4000

ผลประโยชน์


สามารถวางแผนได้อย่างง่ายดาย

KL 4000 ได้รับติดตั้งโดยใช้พื้นฐานเดียวกันสำหรับ KR QUANTEC และ KR FORTEC ซึ่งช่วยให้สามารถลดจำนวนจุดยึดพื้นฐานที่จำเป็นลงได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ KR 1500 สามารถติดตั้งหุ่นยนต์ทั้งสองได้บนรถเข็นเดียวกันด้วยรูปแบบการเจาะแบบเดียวกัน

การปรับแต่งตำแหน่งในการติดตั้ง

ด้วยแนวคิดการติดตั้งพื้นฐานแบบใหม่ ซึ่งจะยึดพื้นฐานด้วยระบบสกรูที่มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถติดตั้ง KL 4000 ได้โดยไม่ต้องทำการเชื่อม ดังนั้นคุณจึงประหยัดเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแกนใหม่ได้ทุกเมื่อ

ความต้องการพื้นที่ที่ลดลง

สายเคเบิลลากจูงมีความยาวช่วงระยะชักสูงถึง 8.4 เมตรและสามารถใช้งานกับรถเข็นได้สูงสุดถึงสองคัน และจะช่วยลดพื้นผิวสำหรับการติดตั้งชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น ในขณะเดียวกัน KL 4000 มีความยาว 31.5 เมตรด้วยช่วงระยะชักสูงถึง 30.4 เมตร และสามารถทำงานได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

ความเป็นมิตรในการให้บริการ

มีการติดตั้งเครื่องยนต์และชุดเกียร์เพื่อให้สามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องถอดประกอบหุ่นยนต์ และมีการติดตั้งในรูปแบบเดียวกันสำหรับล้อรถเข็น ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ ของ KL 4000 ได้อย่างง่ายด่ายและรวดเร็ว ฟันเฟืองที่สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่นและการหยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างถาวรเพิ่มเติมเสริมสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างสูง 

ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับของชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 4000

โหลด Lorem ipsum dolor
 จำนวนแกน:  1
การดำเนินการซ้ำ ± 0.02 มม.
ตำแหน่งการติดตั้ง ตำแหน่งการติดตั้ง
ความเร็ว 1.89 m/s
ระดับการป้องกัน IP 65

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับ KR 4000

  • ฝาปิดสำหรับรางนำ
  • โหลดที่มีการปิดคลุม
  • เวอร์ชันความเร็ว
  • แผงอะแดปเตอร์ 45 องศา
  • การติดตั้งบนเพดาน
  • รถบรรทุก
  • พื้นฐานที่ลอยน้ำได้
  • การหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่ถาวร: ควบคุมไดรฟ์แบตเตอรี่หรือ SPS