เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR QUANTEC PA Arctic 

สร้างขึ้นเพื่อความเย็นสุดขั้ว: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท KR QUANTEC PA Arctic ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเรียงสินค้าบนพาเลทในสภาพแวดล้อมแบบเยือกแข็งโดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบป้องกันหรือกลไกให้ความร้อน สิ่งนี้ทำให้หุ่นยนต์ KUKA แตกต่างจากหุ่นยนต์อื่นๆ ทั่วโลก และเป็นหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมอาหารด้วย


หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนเพลทสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเยือกแข็งถึง -30 °C

จัดเรียงไอศกรีม เนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์แช่แข็งอื่นๆ บนชั้นสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ตระกูล KR QUANTEC PA ได้รับการทดสอบว่ามีการปรับตัวให้ทนต่อความหนาวเย็นได้แล้ว KR QUANTEC PA Arctic จึงสามารถทำงานวางสินค้าบนพาเลทที่มีความท้าทายในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30 °C ถึง +10 °Cได้ ระยะยืดที่ 3,195 มม. และน้ำหนักบรรทุกที่ 120, 180 รวมถึง 240 กก. ทำให้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทมีความโดดเด่นในการวางสินค้าซ้อนกันและการนำสินค้าออก เนื่องจากมีรอบการทำงานสั้น ความยืดหยุ่นสูง และแม่นยำมาก ในขณะเดียวกัน KR QUANTEC PA Arctic ก็เป็นหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวในตลาด ที่สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมหนาวเย็นโดยไม่ต้องมีฝาครอบป้องกัน แกนของหุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องทำให้ร้อน นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังมีระบบจ่ายพลังงานไปยังหน้าแปลน ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศหนาวเย็นจัดอีกด้วย

การจัดการอาหารอย่างระมัดระวัง การจัดการต้นทุนที่ละเอียดอ่อน

ในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทสำหรับคลังสินค้าห้องเย็น KR QUANTEC PA Arctic สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดขั้นตอนรายละเอียดลง ซึ่งหมายความว่าไม่มีความผันผวนของอุณหภูมิ ไม่มีการสูญเสียคุณภาพ และไม่มีการก่อตัวของน้ำแข็งขึ้นในสินค้าแช่แข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันทั่วไปที่มีฝาครอบป้องกันที่สามารถร้อนขึ้นได้ หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลเท่านั้น เนื่องจากเวลาหยุดทำงานเมื่อต้องเปลี่ยนวัสดุนั้นจะหายไป การปล่อยความร้อนที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเมื่อจัดเรียงสินค้าบนพาเลทในคลังสินค้าห้องเย็นโดยใช้ KR QUANTEC PA Arctic 

ข้อได้เปรียบของระบบอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด – หยิบจับ และจัดเรียงบนพาเลททีละชั้น

  • ทนต่อความเย็น

    • มีน้ำหมันไฮดรอลิกและซีลที่ทนอุณหภูมิต่ำ
    • จาระบีพิเศษสำหรับอุณหภูมิต่ำ
      ในชุดสายเคเบิล
    • ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด (เช่น แคลมป์) สำหรับการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทในคลังสินค้าห้องเย็น
  • แข็งแรง

    • ความยืดหยุ่น กำลัง และความแม่นในการวางสินค้าซ้อนกันและการนำสินค้าออกสูง
    • หากเปรียบเทียบรอบการทำงาน หุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทเร็วที่สุดในตลาด 
    • ประสิทธิภาพการทำงานคงที่ แม้จะมีน้ำหนักบรรทุกเต็ม 240 กก.
  • ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย

    • ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
    • เกิดแนวคิดการทำงานแบบเซลล์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
      สำหรับงานจัดวางสินค้าบนพาเลท
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันที่มีฝาครอบป้องกันความเย็น

ความยืดหยุ่นในการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบ Mono

ซอฟต์แวร์ KUKA.PalletTech จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าชั้นและวัตถุของพาเลท รวมถึงรูปแบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

โซลูชันที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณ: ระบบจัดเรียงสินค้าบนพาเลทและหุ่นยนต์ที่ถูกสุขอนามัย