Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KUKA smartPAD: mer frihet, helt enkelt
Handterminalen KUKA smartPAD utvecklades för att enkelt bemästra även de mest avancerade manövreringsuppgifter. Den kan användas universellt och är lätt att hantera även för ovana användare.
Ergonomisk robotmanöverenhet med kapacitiv pekskärm
Handterminalen är komfortabel att hålla i även vid lång användning, både för vänster- och högerhänta.
KUKA smartPAD: Avslappnad robotmanövrering även i råa industrimiljöer
KUKA:s smartPAD har ett kontextkänsligt användargränssnitt som bara visar de alternativ som är relevanta i det aktuella arbetsskedet. Tack vare den intuitiva användarvägledningen arbetar både oerfarna och avancerade användare snabbt och effektivt med minimal utbildning.
Fördelar
Universellt användbar
På KUKA smartPAD kan du välja vilket språk du vill använda när du styr dina KUKA-robotar och KUKA Sunrise Cabinet-styrningar. KUKA smartPAD har hot-plug-funktionalitet och kan anslutas och lossas när som helst.
Bekväm hantering
Öglor och handtag på båda sidor för bägge händerna underlättar manövreringen avsevärt. Det finns även ett axelband (tillval) som förhindrar utmattning – särskilt under tidskrävande projekt.
Enkel robotkörning med ergonomisk 6D-mus
6D-musen möjliggör intuitiv förflyttning och omorientering av roboten i tre eller sex frihetsgrader.
Åtta förflyttningsknappar
Upp till åtta axlar eller externa axlar kan styras direkt och utan omkoppling med separata förflyttningsknappar på KUKA smartPAD.
Inbyggda skydd
Inbyggda skydd erbjuder maximalt skydd om du råkar tappa enheten. Den reptåliga displayen och höga skyddsklassen (IP 54) möjliggör användning i råa industrimiljöer.
Enkel dataöverföring
Två lättåtkomliga USB-anslutningar möjliggör direkt lagring och inläsning av användarprogram samt anslutning av ytterligare USB-utrustning.
Målsäker manövrering
Inmatningar görs enkelt och snabbt på den lysstarka, kapacitiva pekskärmen på 8,4 tum med briljanta färger.
Underhållsvänlig
Ett kabelbyte genomförs enkelt genom serviceluckan.
Den stötokänsliga, reptåliga och antireflexbehandlade pekskärmen är lätt att manövrera.
Enkel programmering med KUKA smartPAD
Både för nybörjare och programmeringsproffs: KUKA smartPAD tar dig snabbt i mål. Den kan nämligen programmeras på olika sätt beroende på hur de aktuella kraven och förutsättningarna ser ut. Vitt skilda uppgifter löses med en och samma manöverenhet.
Extremt effektiv: programmering med inline-formulär
Med KR C4-styrningensinlineformulär programmerar du arbetssteg och rörelsesekvenser snabbt och felfritt. De är tillgängliga via menyer och ingår som standard. Till och med av RoboTeams med upp till sex synkroniserade robotar kan programmeras smidigt och enkelt.
Kundanpassade programmoduler
KUKA-integratörer kan utöka biblioteket med KUKA-inlineformulär efter kundens behov. Resultatet blir särskilda applikationer som enkelt kan programmeras för återkommande uppgifter. Detta ger anläggningsbyggaren en konkurrensfördel. Specialutvecklade inlineformulär möjliggör unika lösningar som är skräddarsydda för det företag som använder dem.
Här kan du ladda ner vår produktbroschyr om KUKA smartPAD: