Välj din plats:

Plats

Enaxlig, modulär drivenhet KP1-MD

Den enaxliga, modulära drivenheten KP1-MD gör det enkelt och smidigt att skapa kundanpassade lösningar. Den finns med 500, 750, 1 000, 1 500 och 2 000 kg bärlast.


Fördelar med den modulära drivenheten KP1-MD:

  • Enkel planing:
    KP1-MD gör planing ännu enklare – med identisk inläggningshöjd och hålbild för alla KP1-MD på upp till 1 500 kg.
  • Modulär design:
    Lägesställarens modulära uppbyggnad ger maximal flexibilitet i skapandet av kundanpassade lösningar.
  • Kompakt konstruktion:
    De platseffektiva, modulära enheterna hos den 1-axliga lägesställaren KP1-MD ryms även i trånga utrymmen.
  • Ändlöst roterande:
    Tack vare dess ändlöst roterande konstruktion är KP1-MD optimalt positionerad och oändligt användbar i alla axellägen.
  • Valfritt monteringsläge:
    KP1-MD kan används vid golv-, vägg-, vinkel- eller takmontage utan funktions- eller precisionsinskränkningar.
  • Integrerad hålaxel:
    I utförandet KP1-MD HW har drivenheten en hålaxel för medietillförsel.
  • Elektriskt isolerade planskivor:
    Planskivorna är som standard elektriskt isolerade. Detta underlättar integrationen, särskilt vid bågsvetsning. Även lägesställarens livslängd ökas tack vare detta.
  • Hög svetseffekt:
    Svetsa med upp till 500 A vid 100 % inkopplingstid.

Data för och varianter av drivenheten KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
nominell bärlast 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Repeternoggrannhet för position
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Vridområde med energiförsörjning +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Vridområde utan energiförsörjning ändlöst ändlöst

ändlöst

ändlöst

ändlöst

ändlöst

ändlöst

ändlöst

Rotationstid (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Tillval: Nominell svetsström
(100 % ED), ändlöst roterande
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Tillval: Nominell svetsström
(60 % ED), ändlöst roterande
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A