Kostnadseffektiva och flexibla robotar för användningsområden som bågsvetsning, limning, applicering och laserskärning
Tack vare nya regulatorstrukturer hos industrirobotarna i KR CYBERTECH nano ARC-serien följer robotarna sin bana med maximal precision och hastighet. Robotarnas accelerationsvärden och nya ergonomi med få störande konturer ger en bankörning av högsta klass – även djupt ner i arbetsstyckena. Tack vare den mycket fina bärlastindelningen på 6 och 8 kg går det enkelt att hitta rätt robotmodell oavsett tillämpning.