KR 470-2 PA
KR 470-2 PA förpackar och plockar ihop dina varor snabbt och exakt – även på en minimal yta. Denna palleteringsrobot kan hantera tunga laster med mycket korta cykeltider och är en ytterst mångsidig robot.
KR 470-2 PA har en kompakt konstruktion, låg egenvikt och hög arbetshastighet i tunglastklassen. Den är optimal för hanteringsjobb upp till 470 kilo. Denna pallastare kan på ett flexibelt sätt anpassas till olika arbetshöjder med monteringsstativ.
KR 470-2 PA (4 axlar) - tekniska data
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 470-2 PA
Nominell totallast
470 kg
Max. räckvidd
3150 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 470 kg
- Max. räckvidd 3150 mm
- Utförande Pallastare
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
%x av %y robotar synliga