![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=b189f181802e4894b0967d1c68dee7a3&w=1900&hash=5DB87CEA64BD59AFF105AAFFB096C733)
Robotar inom gjuteriindustrin
KUKA Foundry-robotar är målade med värme-, korrosions-, lut- och syrabeständig färg som gör dem optimala för den hårda miljön i gjuteri- och smidesindustrin.
Robotarnas Foundry-handleder är tillverkade av korrosionsbeständiga V2A-material och är dammtäta, vattentäta samt uppfyller kapslingsklass IP67.
Robotar som ska användas till dagens nya och innovativa gjutmetoderna måste uppfylla en lång rad krav: Ett värme-, korrosions-, lut- och syrabeständigt ytskikt är exempelvis ett grundkrav, men även specialtätningar på motor- och växelflänsarna. Robotarnas Foundry-handleder som håller i gripverktyg av värmebeständigt specialstål har KUKA försett med en aluminiumvit speciallack. Denna lack erbjuder ännu bättre värmebeständighet i detta extra utsatta område.
Robotarnas handled är dubbelt säkrade med spärrluftstätningar och högkvalitativa, termiskt och kemiskt beständiga Viton-tätningar.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=067fdcfcb2fd451f8b01f348f6f3c3e4&w=1400&hash=3B60E572813A3D785FA92C76DD668662)
Stort produktsortiment: KUKA:s gjuterirobotar med bärlaster från 3 till 1 300 kg klarar nästa alla uppgifter.
Kraftfulla, robusta och energieffektiva – egenskaper hos alla robotar i KUKA:s utbud, både små och stora. Oavsett om du behöver en standard-, konsol- eller tunglastrobot, för montering i golvet eller taket för maximal flexibilitet: KUKA har en lämplig robot för alla uppgifter och produktionsmiljöer.
Vårt produktsortiment avrundas med portal- och linjärenheter, som också är lämpliga för golv- och stativmontering. Med sina långa förflyttningssträckor och höga vridmoment utökar dessa enheter robotens periferi och ger den betydligt längre räckvidd och effektivare egenskaper. Med specialkåpor erhålls ett adekvat skydd för råa industrimiljöer.
Här kan du ladda ner broschyren ”Robotar för gjuteri- och smidesindustrin”:
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=e9b40d66d3e44e2d96364aa98361c8db&w=1900&hash=71C797B42EA5278FA9D33E704F6692F8)
KR AGILUS-serien med sin enastående prestanda och snabba arbetshastighet finns även i vattentätt utförande med kapslingsklass IP 67.
Bärlaster från 16 till 120 kg.
Den specialutvecklade och väl beprövade KR 30/60 F-serien är perfekt anpassad för uppgifter inom Foundry-området.
Stark, flexibel, rörlig: KR FORTEC-serien är det perfekta valet för hantering av tunga komponenter. Med ett unikt utbud av modelltyper för bärlaster upp till 600 kg.
Bärlaster från 750 till 1 300 kg.
KR 1000 titan F-serien erbjuder bärlaster på upp till 1 300 kilo och räckvidder på upp till 6,5 m och kan hantera mycket stora komponenter, t.ex. motorblock, med högsta precision.