Välj din plats:

Land

LBR iisy Cobot

Flexibel att använda, intuitiv att manövrera och säker för människor i kollaborativ drift – coboten LBR iisy lämpar sig för alla produktionsmiljöer. I denna robot förenas vårt breda kunnande om industriell automation med flexibiliteten och enkelheten hos ett intelligent verktyg.


Ställ upp, tillkoppla och börja producera._It’s iisy

Driftklar på bara några minuter – vår cobot LBR iisy utmärker sig med sin intuitiva manövrering som möjliggör snabb idrifttagning utan förkunskaper.

Roboten använder det nya operativsystemet iiQKA.OS, vilket gör den enkel att installera, konfigurera och programmera. En medarbetare lär roboten snabbt dess arbetsuppgifter genom att styra den med handen. Den fortsatta programmeringen utförs lika enkelt som på en smartmobil – tack vare vår smarta manöverenhet smartPAD pro.

Med ett förinstallerat och förkonfigurerat gripdon (tillval) förenklas den kollaborativa driften ytterligare.

Önskar du automatisera produktionsprocesser utan för stora kostnader? Inga problem med industriroboten LBR iisy

Företaget Zollner AG vet hur enkelt det är att ta coboten LBR iisy i drift.

Det finns många goda skäl att satsa på LBR iisy

Industriroboten LBR iisy lämpar sig optimalt för en lång rad processer där precision, snabbhet och robotteknik med fingertoppskänsla är särskilt viktiga. Denna robot kan betjäna verktygsmaskiner, användas till pick-and-place- och allmänna hanteringsuppgifter, men även till förpackning och provning.

Vår kollaborativa robot utmärker sig inte bara med sin låga vikt, kompakta design och integrerade sensorer, utan framför allt med sin enkla idrifttagning, vilket gör LBR iisy till en flexibel assistent i alla produktionsmiljöer.

  • Enkelt

    • Driftklar på kortast möjliga tid
    • Inlärning/programmering för hand
    • Intuitivt användargränssnitt
    • Styrning via smartPAD Pro
    • Inga programmeringskunskaper krävs
    • Tillval: förkonfigurerat gripdon
  • Kollaborativ och säker

    • Registrerar kollisioner
    • Mäter processkrafter med ledmomentsensorer
    • Möjliggör samarbete mellan människa och robot
    • Enkel att underhålla tack vare interventionsområden
  • Flexibelt utbyggbar

    • Intern kabeldragning för strömförsörjningen
    • Tillbehör installeras enkelt med hjälp av verktygslådor
    • Växla arbetsuppgift snabbt
    • Kan integreras i iiQKA-ekosystemet
  • Skapar mervärde

    • Låga investeringskostnader
    • Hög tillgänglighet
    • Stor arbetsradie, liten uppställningsyta
    • Industriellt beprövad
       

Kundanpassning eller massproduktion._It's iisy

LBR iisy integreras snabbt och enkelt i befintliga produktionsmiljöer tack vare det nya operativsystemet iiQKA.OS och robotens industriellt beprövade teknik. Vår cobot anpassar sig sömlöst i snabbt föränderliga produktionsmiljöer, även vid produktion av kundanpassade varor – till och med vid batchstorlek 1.

 

3 - 15 Bärlast i kg

760 - 1300 Räckvidd i mm

Coboten LBR iisy lämpar sig utmärkt för nästan alla produktionsmiljöer.


Driftklar på kortast möjliga tid

Vår cobot som kan växla arbetsuppgift på bara några minuter. Dess intuitiva manövrering och integrerade handstyrning möjliggör snabb idrifttagning och enkel programmering.

Enkla verktygsbyten

Verktygsbyten utförs mycket snabbt på LBR iisy. De flesta industriella verktyg monteras enkelt på ISO-flänsen. Kablarna som behövs för strömförsörjning är redan dragna. 

Tilltalande design

Smal, låg vikt och lätthanterlig – LBR iisys tydliga design underlättar interaktionen med montören. Den har inga vassa kanter, vilket underlättar den manuella programmeringen. Tack vare dess minimala platsbehov kan den även driftsättas i begränsade utrymmen.

Increased speed

The LBR iisy impresses with an extremely high joint speed, which makes it as fast as a traditional industrial robot. This sets it apart from conventional cobots and allows it to be operated with higher torques as well as at a higher speed.

Beprövad i industrimiljö

Coboten LBR iisy erbjuder industriellt beprövad kraftöverföring, liksom stöd för alla viktiga industriella standardfunktioner, t.ex. fältbussprotokoll, digitala I/Os, säkerhet och mycket mer. Integrationen i ett befintligt system blir därför smidig.

Kostnadseffektiv automation

Den prisvärda utrustningen till LBR iisy i kombination med dess snabba integration i befintliga produktionslinjer gör att vår cobot även är ett alternativ för små och medelstora företag.

Låg vikt

Att coboten är lätthanterlig spelar en avgörande roll och bidrar till en effektiv produktion. Tack vare sin låga vikt kan LBR iisy snabbt flyttas till en annan position. 

KUKA Cobot-portfölj

Våra samarbetande robotar för olika uppgifter: från autonoma mobila cobotar för logistik till cobotar för medicin.

3D-simulering – lär känna vår cobot LBR iisy

Välj en av de två tillämpningarna och se en 3D-presentation av LBR iisy – vid behov med eller utan skyddsstängsel. Undersök den valda tillämpningen från alla sidor och zooma in och ut för att se alla detaljer på vår kollaborativa robot.

Choose an application
Pick & Place
Handling Machine Tools
Choose safety measures
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot (6 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
LBR iisy 3 R760
Nominell totallast
3 kg
Max. räckvidd
760 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 3 kg
  • Max. räckvidd 760 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
LBR iisy 6 R1300
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
1300 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 1300 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
LBR iisy 8 R930
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
930 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 930 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
LBR iisy 11 R1300
Nominell totallast
11 kg
Max. räckvidd
1300 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 11 kg
  • Max. räckvidd 1300 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
LBR iisy 11 R1300 CR
Nominell totallast
11 kg
Max. räckvidd
1300 mm
Utförande omgivning
Cleanroom
Datablad
  • Nominell totallast 11 kg
  • Max. räckvidd 1300 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Cleanroom
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
LBR iisy 15 R930
Nominell totallast
15 kg
Max. räckvidd
930 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 15 kg
  • Max. räckvidd 930 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
%x av %y robotar synliga

Begär en offert eller få mer teknisk information om Coboten LBR iisy

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

LBR iisy är en del av iiQKA-nätverket

Registrera dig för vårt iiQKA-nyhetsbrev för att få reda på när iiQKA.OS och iiQKA-ekosystemet är tillgängliga för din specifika tillämpning.