Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer. För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KMP 600P
KMP 600P är en kompakt allroundrobot som kan transportera upp till 600 kg och är särskilt lämpad för trånga produktionsmiljöer. Vår autonoma mobila robot (AMR) erbjuder ett oslagbart pris-prestanda-förhållande och möjliggör 24/7-drift och förlängd batterilivslängd tack vare induktiv laddning.
Integreras enkelt i alla produktionsprocesser
KMP 600P är den perfekta lösningen vid optimering av intralogistiska system. Den förbättrar lagerprocesserna, ökar monteringslinjens flexibilitet samt effektiviserar materialflödet i komplexa industrimiljöer. Eftersom plattformen är VDA 5050-kompatibel integreras den enkelt och snabbt i alla befintliga produktionsprocesser. Dess styrkor ligger i de kompakta måtten på 980 x 686 x 270 mm och den flexibla manövrerbarheten tack vare differentialdrivningstekniken: Den kan inte bara köra framåt och bakåt, utan den kan även rotera på stället samt ta kurvor som har en viss specifik radie. Styrningen med fjärrkontroll gör det möjligt att välja mellan SLAM-navigering och QR-koder i golvet. De senare är fördelaktiga i föränderliga produktionsmiljöer.
Mångsidig användning av KMP 600P inom intralogistik
Materialförsörjning till stationer/produktionslinjer
Effektiv materialförsörjning just-in-time från lagret till stationer, produktions- och förmonteringslinjer.
Sammanläkning av processer
Autonom transport av gods och arbetsstycken från station till station ökar flexibiliteten i produktionen.
Punkt-till-punkt-transporter
Konventionella punkt-till-punkt-transporter utförs tillförlitligt av AMR.
Högsta säkerhet, internationellt certifierad
Tack vare kapslingsklass IP54 är KMP 600P skyddad mot både vattenstänk och damm. En QR-kodsläsare på ovansidan identifierar lasten. Den mobila plattformen undviker på så sätt felaktiga laster och förbättrar spårbarheten av de varor som transporteras. Två 3D-kameror skyddar plattformen, lasten och utrustningen vid rörelser i rummet: Hinder detekteras och undviks på ett tillförlitligt sätt.
Högsta möjliga säkerhet säkerställs bland annat av de internationella CE- och UL-certifieringarna. Dessa kan även underlätta arbetet för integratörerna. KUKA:s samarbete med TÜV Rheinland som 3:e partner har här visat sig vara värdefullt.
Effektivitet möter användarvänlighet
Induktiv laddning för 24/7-drift och lägre TCO
KMP 600P laddas dels vid konduktiva laddstationer dit de kör på egen hand. De stora effektivitetsvinsterna beror dock främst på den nya induktiva laddningsmöjlighetenunder den pågående produktionsprocessen: Här står AMR på en induktiv laddplatta som kan integreras flexibelt i processen. Tack vare de korta laddningstiderna och den kontaktfria laddningen kan väntetiderna där AMR inte rör sig användas till laddning. Detta möjliggör en kontinuerlig drift. Dessutom förlängs batteriets livslängd avsevärt. Detta har en positiv effekt på den totala ägandekostnaden.
Induktiv laddning ökar effektiviteten hos AMR-fordon (autonoma mobila robotar) genom att säkerställa en kontinuerlig energiförsörjning.
Smidigt underhåll: Snabb åtkomst av alla komponenter
Tack vare Easy Maintenance-konceptet är våra AMR-fordon mycket enkla att underhålla. Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen är alla komponenter lätt åtkomliga och går snabbt att byta ut till en låg kostnad. Till exempel den svarta lyftplattan som enkelt demonteras genom att ett antal skruvar lossas. Likaså den induktiva laddspolen demonteras enkelt. Och kritiska delar byts ut på några få minuter via serviceluckan.
Vårt Easy Maintenance-koncept bidrar till att minska TCO genom att förenkla och snabba på underhållsarbetet.
Enkel och intuitiv konfiguration – ingen programmering
Vår användarvänliga och intuitiva programvara KUKA.AMR Fleet säkerställer en smidig idrifttagning helt utan programmering. Tack vare den lättförståeliga drag-and-drop-funktionen och det omfattande funktionsbiblioteket går det snabbt att optimera arbetsprocesserna. Exempelvis kan AMR-fordonens rutter planeras om eller ändras på ett intuitivt sätt med hjälp av en karta. Programmering för att konfigurera plattformen behövs inte, vilket sparar tid och resurser.
KMP 600P uppfyller alla krav inom intralogistik – på ett flexibelt, effektivt och säkert sätt
Autonom navigering
Fri navigering: SLAM-metoden
Kamera under den mobila plattformen läser av QR-koder för hög positioneringsprecision på ± 5 mm
Enkel integration, manövrering och underhåll tack vare programmeringsfri plattform med AI-funktionalitet (vår programvara KUKA.AMR Fleet)
Anslutning via Wi-Fi, 5G-kompatibel
Högsta säkerhetsstandarder
Laserscannrar som säkert identifierar hinder
Två 3D-kameror detekterar hinder och personer och skyddar på så sätt både AMR-fordonet, lasten och personalen
Klämlist för ökad plattformssäkerhet
Akustiska och optiska signaler samt 4 nödstoppsbrytare (i varje hörn av plattformen)
Intelligent laddhantering
Litiumjärnfosfatbatteri som ger upp till 8 timmars drift
Induktiv laddning möjliggör 24/7-drift och ökar batteriets livslängd avsevärt
Enfasig strömförsörjning, ingen extra strömförsörjning behöver installeras
1 h laddningstid ger en kapacitetsökning från 20 till 80 %
Övriga egenskaper som ökar flexibiliteten
Förberedda hål i lyftanordningens yta (för stift etc.)
Lyfthöjd: 80 mm
Max. hastighet: 2 m/s utan bärlast, 1,5 m/s med bärlast
Kamera på plattformen för registrering av lastens QR-kod
Ljudmodul för meddelanden, larm, musik
Är du intresserad av att integrera autonoma mobila robotar i dina processer?
Våra experter på mobil robotteknik hjälper dig gärna, både vid valet av lämpliga robotar och om du behöver hjälp att utveckla och realisera ett skräddarsytt projekt. Dessutom erbjuder vi eftersäljservice som täcker alla dina behov.