Välj din plats:

Plats

Kunststofverwerkende industrie

Effektiv automatisering i plastindustrin

Med robotar från KUKA drar du fördel av högre effektivitet, högre lönsamhet och större flexibilitet. Sätt standarden för framtidsorienterade automatiseringslösningar.


Nyskapande effektivitet: KUKA-automatisering i plastindustrin

En KUKA-robot ger effektivitet och snabbhet i plastindustrin.

KUKA-robotar i plastindustrin

KUKA har ett brett utbud robotar som är speciellt utvecklade för användning i plastindustrin. Dessa kännetecknas framför allt av fyra egenskaper som är av största vikt inom den här branschen:

  • Lätta:
    KUKA konsolrobotar utmärker sig med låg egenvikt och liten volym. Därmed kan de installeras platssparande och med mindre arbete direkt på maskinerna.
  • Snabba:
    Tack vare låg rörlig massa uppnår KUKA konsolrobotar en hög dynamik och mycket korta cykeltider. Detta möjliggör högre produktivitet och lönsamhet med snabb amortering.
  • Planeringssäkra:
    Alla KUKA robotserier har samma fundamenthålbild. På så sätt kan olika KUKA konsolrobotar utan extra planeringsarbete användas på olika stora maskiner.
  • Djupgripande:
    KUKA konsolrobotar är utformade för en särskilt stor räckvidd nedåt. De utnyttjar arbetsområdet optimalt uppifrån. Tack vare sin låga höjd behöver de endast ett litet utrymme upptill.

Kunststofverwerkende industrie
KUKA erbjuder ett brett sortiment av robotar som är perfekt lämpade för plastindustrin.
  • Serien KR 3 AGILUS:
    KR 3 AGILUS möjliggör automatisering i celler så små som 600 gånger 600 mm. Den intelligenta konstruktionen gör den både kostnadseffektiv, nästan underhållsfri och mycket driftsäker.
  • Serien KR AGILUS:
    Med mer än 150 cykler i minuten är de riktiga hastighetsmästare. Robotarna finns även som vattentät variant.
  • Serien KR QUANTEC K:
    KUKA konsolrobotar är utformade för en särskilt stor räckvidd nedåt. De utnyttjar arbetsområdet optimalt uppifrån.
  • Serien KR 30/KR 60-4 KS:
    Med sin långa, slanka arm är KR 60 L16-2 KS den perfekta roboten för trånga arbetsområden.
  • Serien KR CYBERTECH nano:
    KR CYBERTECH nano är exakt, kompakt och flexibel även i trånga utrymmen, vilket gör den perfekt lämpad för hanterings- och banapplikationer.
  • Serien KR QUANTEC:
    Den intelligenta bärlasts- och räckviddsstegindelningen hos KR QUANTEC-serien garanterar en enkel, säker och ekonomisk robotintegration i bärlastområdet från 90 till 270 kg.

Bemästra automatiseringen enkelt och säkert

Intelligent robotteknik från KUKA innebär även att integrationen, programmeringen och styrningen av tekniken är utformad att vara så enkel som möjligt. I detta avseende är manövreringen via KUKA.PLC mxAutomation banbrytande. Den erbjuder ett genomtänkt koncept för säkert och felfritt arbete med automatiseringslösningar som inte kräver omfattande utbildning eller djupa fackkunskaper.

Välbekant gränssnitt för snabb programmering

KUKA-robotar övertar bearbetningsuppgifter som plastmaskiner – och kan programmeras i G-code eller DIN 66025 tack vare KUKA.CNC-gränssnittet. Användare förstår dem genast. De kan skapa program via en CAD/CAM-kedja och efter genomförd simulering på roboten klara av dem utan översättning till robotspråk. Korrektur av verktygsradie, systerverktyg och många andra kända CNC-funktioner är redan inkluderade.

Du kanske också är intresserad av