Vyberte si svoje miesto:

Štát

Rychlejší, silnější, všestrannější: KR SCARA, nyní také s užitečným zatížením 12 kg

Úspěch elektromobility a regenerativní energie v poslední době zvýšily poptávku po robotech Scara pro vyšší užitečné zatížení a větší dosah. Za tímto účelem společnost KUKA vyvinula čtyři standardní verze a tři verze pro čisté prostory KR SCARA, které jsou schopné přemisťovat břemena do 12 kg. Lze je objednat již nyní a poprvé budou dodány koncem roku.

7. septembra 2022


Vysoká poptávka po silnějším robotickém ramenu

Roboty Scara, které pokrývají třídu užitečného zatížení do 12 kg, se v současnosti používají hlavně v Asii. Poptávka po průmyslových robotech tohoto typu ale roste i v jiných regionech světa. Ať už v oblasti elektromobility, například při stohování ve výrobě baterií, pro výrobce fotovoltaických zařízení, při montáži komponent nebo při balení léků: roboty Scara se svými čtyřmi osami jsou všestranně použitelné při automatizaci a úlohách typu Pick-and-Place a přebírají monotónní úkoly s maximální přesností.

Nové verze robota KR SCARA jsou mnohými očekávány, protože nabízejí stejné výhody ve vyšší třídě užitečného zatížení řady KR SCARA: nejkratší doby cyklu, vysokou přesnost opakování, kompaktní konstrukci.

Roboty KUKA s nejvyšší rychlostí

Jak standardní modely, tak i roboty v provedení pro čisté prostory ve třídě užitečného zatížení do 12 kg jsou k dispozici ve třech různých třídách dosahu: 650, 750 a 850 milimetrů. Standardní modely navíc přesvědčí nejlepšími dobami cyklu pouhých 0,40 až maximálně 0,42 s. Také verze pro čisté prostory spoléhají na rychlost a dosahují dob cyklu pouhých 0,42 až 0,44 s. Aby bylo možné provádět speciální balicí úkoly nebo úkoly bin pickingu, je tento robot SCARA s dosahem 750 milimetrů k dispozici také ve variantě Z600 s extra dlouhou osou Z. Osa měří rekordních 600 milimetrů a je tedy o 200 milimetrů delší než osy ostatních verzí z této řady.

 


Testování v laboratoři ukázalo, že nový robot Scara pro úkoly Pick-and-Place od firmy KUKA je v mnoha oblastech na špici své třídy robotů. Za zmínku stojí zejména šířka našeho portfolia a naše doby cyklu. Co se týče oběhové přesnosti, dosáhli jsme dokonce nejlepších hodnot v celé testovací sérii.

Kenny Li, produktový manažer ve společnosti KUKA

Vhodné pro použití v čistém prostoru

Přesnost opakování pozice je +/-- 0,025 mm – což znamená maximální přesnost i při rychlých pohybech. Skutečnost, že nové verze KR SCARA perfektně fungují při teplotách od 0 do 45 stupňů Celsia a váží pouhých 50 kg, znamená, že je lze použít v široké škále výrobních prostředí. Kabely jsou vedeny uvnitř, a tudíž jsou nové verze řady extrémně kompaktní a snadno se čistí. Standardní verze odpovídají třídě krytí IP20, verze pro čisté prostory třídě krytí IP54 a třídě čistých prostor ISO 5.

Zjistěte více o řadě robotů KR SCARA

Ať už jde o aplikace Pick-and-Place, montáž malých dílů v čistých prostorách, manipulaci nebo zkoušení – 4osé roboty řady Scara od firmy KUKA jsou flexibilní při instalaci, poskytují vysokou úroveň přesnosti pohybu a jsou nenáročné na údržbu. Více informací o řadě robotů najdete zde.

Nový model Scara od firmy KUKA

Certifikováno podle norem DIN EN ISO 14644-1 pro vysoké požadavky na bezpečnost v téměř každé aplikaci lze nyní objednat všechny verze s užitečným zatížením až 12 kg. Od konce roku budou nasazeny ve společnostech po celém světě.