Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Podávání do stroje

Od 3 kg do 1 300 kg – KUKA nabízí optimální roboty pro automatizované podávání do stroje pro každou nosnost. Naše osazovací roboty jsou zaměřeny na přesnost, snadnou integraci a manipulaci. Máte-li jakékoli dotazy, náš zákaznický servis je k dispozici 24 hodin denně. 


Co znamená automatizované podávání do stroje s pomocí produktů KUKA?

Nakládání a vykládání CNC strojů klade vysoké nároky na přesnost a koncentraci ve výrobě při stále stejných pohybech. Monotónní činnosti se potýkají s rostoucím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve firmách.

Pomocí robotů lze časově náročné osazování frézek, soustruhů nebo brusek snadno automatizovat a rozšířit na nákladově efektivnější nepřetržitý provoz. Rozsáhlé portfolio společnosti KUKA s více než 300 typy robotů umožňuje malé montážní rozměry v jakémkoli výrobním prostředí a vysokou přesnost opakování. Ať už jde o roboty pro vysoké nosnosti, koboty nebo mobilní robotiku (AMR) – všechny montážní roboty splňují třídu ochrany IP67 nebo IP54. Pro elektronický průmysl nabízíme certifikované roboty pro čisté prostory.

Osazovací roboty KUKA jsou flexibilně využívány u zákazníka

Osazování strojů v omezeném prostoru dvěma integrovanými paletovými systémy ve společnosti Rosenbauer

Manipulace s paletami a díly na CNC frézce u výrobce ozubených kol Zimm

Jaké jsou výhody automatizovaného podávání do stroje s pomocí produktů KUKA?

Díky našim zkušenostem, velké inovativní síle a vynikajícímu servisu posouváme automatizaci nakládání a vykládání pro výrobce na zcela novou úroveň.

  • Široký sortiment

    • Informace o 300 typů robotů 
    • Nosnosti od 3 kg - 1 300 kg
    • Různé dosahy
    • Prostorově úsporné modely pro malé montážní rozměry
    • Osazovací roboty pro čisté prostory nebo vlhké a znečištěné prostředí
    • Třídy ochrany IP67 a IP54
    Více informací o portfoliu robotů
  • Flexibilní díky mobilní robotice

    • Autonomní mobilní roboty a mobilní plošiny
    • Bezpečná spolupráce díky řešením schopným MRK
    • Správa strojního parku celého parku AMR
    • Všesměrový a diferenciální pohon 
    • Snadno přizpůsobitelné plánování dráhy
    Více o mobilní robotice
  • Snadné uvedení do provozu

    • Snadná integrace robotiky do stávajícího výrobního prostředí
    • Rychlé přizpůsobení novým úkolům
    • Snadné programování pomocí drag-and-drop
    • Chytrá simulace prostřednictvím digitálního dvojčete
    • Ovládání robotu přes ergonomický smartPAD
    Více o softwaru
  • Vynikající servis

    • Nepřetržitá podpora a nejkratší doby odezvy
    • Globální servis s pobočkami ve více než 50 zemích
    • Provádění studií proveditelnosti
    • Celosvětová síť kvalifikovaných systémových partnerů
    • Školení pro každou potřebu
    Více o servisu KUKA

Chcete automatizovat své procesy podávání do stroje?

Individuálně vám poradíme s aplikacemi souvisejícími s vybavením vašich CNC strojů. Pomocí zákaznického portálu my.KUKA máte možnost nakupovat produkty, objednávat náhradní díly nebo přistupovat do znalostní databáze KUKA Xpert.

Přesné osazovací roboty pro nakládání a vykládání

Naše portfolio nabízí společnostem robotiku a příslušenství pro každý individuální požadavek na automatizaci. Všechny produkty zaručují maximální přesnost a reprodukovatelnost aplikací – a tím zvýšenou produktivitu díky kratším dobám cyklu a nižší zmetkovitosti. Zvětšete pracovní zónu svého zařízení pomocí lineárních jednotek KUKA, které lze hladce integrovat do vašeho pracovního procesu.

Řešení AMR (spolupráce člověk-robot)

Mobilní robotika přesvědčí svou bezpečností a flexibilitou i ve složitých výrobách. Rychle a individuálně plánujte cesty mezi svými obráběcími stroji.

Brožura o automatizaci obráběcích strojů

V naší brožuře vám ukážeme, jaké výhody plynou z automatizace obráběcích strojů.

Zjistěte navíc více o snadném uvedení do provozu, doplňkovém softwaru pro rychlou aplikační konfiguraci, integraci osazovacích robotů a naší digitální infrastruktuře.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Stáhnout zdarma hned teď

Automatizace obráběcích strojů (PDF)

Software pro rozšířené automatizační procesy