Alegeți locația:

Locație

KUKA Genius

The KUKA Genius family offers three different variants of modular and compact friction welding machines based on the same machine platform. With a forge force between 12 and 300 kN, every Genius is perfectly suited for flexibly implementing friction welding processes for a broad range of products.


Compact, modular friction welding machines tailored for Industrie 4.0

With the Genius product family, KUKA offers a flexible, high-performance, all-round solution for various friction welding processes. The KUKA Genius is available as a single-head or double-head machine of horizontal or vertical design and can be customized for a broad range of products. 

Thanks to intelligent sensors based on IO-Link and the OPC UA data interface, the Genius machines can be easily integrated into a production network and conform to the reference architecture for Industrie 4.0 – a safe investment in the future of your production operations.

Avantajele KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Utilizare simplă şi ergonomică

    Rezultatul acestei noi concepţii este o maşină cu acces optimizat, uşi uşoare şi un spaţiu de lucru mare. Utilizarea se realizează intuitiv de la un panou de comandă cu interfaţă grafică de utilizator modernă.
  • Genauigkeit

    Exactitate maximă

    Precizia ridicată excepţională şi calitatea sudurii se obţin la KUKA Genius cu ajutorul unor tehnologii exacte cu lagăre, ghidaje de valţuri pretensionate şi un pat al maşinii cu tensionare optimizată. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Soluţie individuală completă

    Un sistem hidraulic inteligent, soluţii de acţionare diferite pe diverse clase de putere şi un domeniu foarte amplu de sarcini la turaţie fac din Genius un adevărat Allrounder, cu care poate fi acoperit un spectru multiplu de componente.

  • Servicefreundlichkeit

    Operaţiuni de service simple şi întreţinere redusă

    KUKA Genius punctează prin componente robuste, ca de exemplu o acţionare directă fără uzură precum şi intervale de lubrifiere mari. În plus, uşile de comandă şi de întreţinere mari permit un acces optim.

Avantajele KUKA Genius

  • Einfache Installation

    Instalare simplă...

    KUKA Genius este o soluţie Plug&Play. Prin renunţarea la un dulap de comandă extern, ea se montează imediat şi poate fi mutată cu eforturi minime.
  • ... pe un spaţiu redus

    Cu un necesar de spaţiu de 12m², KUKA Genius face parte din maşinile cele mai compacte pentru domeniul său de putere şi permite o utilizare optimă a suprafeţei de aşezare disponibile.
  • Industrie 4.0

    Senzori cu rază amplă monitorizează starea maşinii şi întreg procesul de sudură. Prin intermediul unor interfeţe standardizate, datele sunt disponibile în Cloud, pentru evaluare şi asigură o productivitate mai ridicată şi o transparenţă mai mare a datelor
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Genius în detaliu

  • Acces optim

    Acces simplu - Uşile de comandă şi de întreţinere dimensionate corespunzător permit accesul optim de sus şi din partea din faţă a maşinii.
  • Panou de comandă uşor de utilizat

    Ecranul tactil cu un meniu simplu de utilizat permit învăţarea rapidă şi intuitivă a modului de utilizare al maşinii Genius. Manualul de utilizare digital cu funcţie de căutare şi plan de întreţinere permit o utilizare şi mai simplă. 
  • Tip constructiv optimizat pentru transport

    Plug & Play - Integrarea sistemului hidraulic şi al celui electric reduce necesarul de spaţiu şi simplifică transportul şi instalarea
  • Spaţiu de lucru

    Spaţiu de lucru ergonomic şi bine accesibil pentru încărcarea şi echiparea confortabilă. Apărătorile interioare uşor de curăţat protejează cablurile şi tubulatura împotriva murdăriei şi a deteriorării.
  • Cortină optică integrată

    Cicluri scurte şi siguranţă maximă - Cortină optică integrată pentru optimizarea ciclurilor în condiţiile unui nivel de siguranţă maxim
  • Transportor de aşchii flexibil

    Graţie tipului constructiv optimizat, este posibilă, pentru prima dată, montarea unui dispozitiv de evacuare a aşchiilor, opţional, lateral sau în partea din spate a maşinii.
  • Extra-small footprint

    The vertical system architecture of the KUKA Genius V enables a substantially smaller footprint of just 5.9 m² including the control cabinet*.

    *without control cabinet only 4.2 m²
  • Ready for automation

    The Genius V is already prepared for automation and offers a cycle-time optimized and flexible solution for customers desiring a small footprint. Cell simulation is available in KUKA.Sim Pro.

Variante de tip KUKA Genius

În funcţie de cerinţe şi de spectrul produselor de fabricat, KUKA livrează maşina de sudură prin fricţiune KUKA Genius, în următoarele variante de tip:
  • KUKA Genius eco®

    Modul de bază pentru operaţiuni de sudură simple.
  • KUKA Genius plus®

    Model de clasă medie, cu poziţionarea automată a elementelor de prindere, pentru o productivitate şi mai ridicată.
  • KUKA Genius power®

    Varianta cu echipare completă, cu acţionare de înaltă performanţă, pentru combinaţii speciale de materiale precum şi pentru poziţionare în unghi.

KUKA Genius: development of the single-head friction welding machine

The KUKA Genius features the latest, industry-proven modules and, with a forge force of 1.2 – 30 tonnes, can be used for a wide range of components in diverse industries, e.g. for the automotive industry or the metal industry. The machine can be installed easily, is space-saving and can be configured for individual welding tasks.


Technical data: Download product brochure (PDF)

KUKA Genius V: vertical friction welding with minimum space requirement

The KUKA Genius V is the vertically designed version of the KUKA Genius based on the modular system of the product family. The vertical system architecture enables a substantially smaller footprint of just 5.9 m² incl. control cabinet. The significantly more compact design in line with the plug & play principle makes for high flexibility, optimal access for servicing and maintenance along with an ergonomic working area and simple automation capability. 


Technical data: Download product brochure (PDF)

KUKA Genius D: double-head friction welding machine

The KUKA Genius D double-head friction welder is the ideal solution for challenging applications with double welds. The higher machine power capacity of the “power” variant enables maximum efficiency through simultaneous welding and removal of the flash at both ends in a single work cycle (one-pass productivity).


Technical data: Download product brochure (PDF)


La KUKA Genius se poate configura, împreună cu clientul, numeroase module tehnologice în funcţie de necesarul acestuia, aşa cum este necesar pentru componentă, planificarea producţiei şi stategiile de fabricaţie ale utilizatorului actual.

Michael Büchler, şef de proiect, domeniul construcţiilor mecanice

Innovative operation for simple control of the friction welding process

Interfaţa-utilizator intuitivă realizată de noi se remarcă prin


Procesul de sudură

Configurarea simplă de către utilizator şi setarea procesului de sudură

Backup date

Introducerea şi salvarea datelor prin intermediul interfeţei USB

Documentaţie

Înregistrarea rezultatelor sudurii cu ajutorul bazei de date, a imprimantei sau prin exportarea PDF.

Profiluri de parametri

Reprezentarea grafică a profilurilor de parametri actuale şi arhivate

Comanda şi monitorizarea

Comanda cu exactitate de milisecunde şi monitorizarea tuturor parametrilor procesului de sudură

Managementul calităţii

Urmărirea continuă prin intermediul codurilor Data-Matrix. Datele de sudare sunt alocate fiecărei componente în parte.

Administrarea programelor

Administrarea a până la 1.000 de programe de sudură

Afişarea valorilor şi a stării

Afişarea valorilor efective şi a parametrilor, precum şi a stării actuale, prin texte

Multiple award-winning friction welding technology from the manufacturer

Genius friction welding machines have already won numerous awards:

  • Red Dot Design Award 2015 and 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017