Viitorul roboticii este mobil și autonom
Datorită sistemului de senzori avansat, programării fără cod, precum și tehnologiei moderne a bateriilor și densității energetice mai mari, robotica mobilă autonomă poate naviga independent, poate detecta în siguranță obstacolele, le poate atenua și poate crea rute alternative. Pentru a asigura o funcționare stabilă continuă a roboților noștri mobili, toate echipamentele KUKA sunt echipate cu baterii Li-ion de ultimă oră, disponibile 24/7 în regim de încărcare inductivă. Rezultatul: funcționare 24/7 și o disponibilitate de 99 %.
Această mobilitate fără restricții deschide domenii de aplicare complet noi pentru robotică. Aceasta este utilizată într-o varietate de sectoare, inclusiv depozitare, producție, sănătate și comerț cu amănuntul.