Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.OfficeLite

O KUKA.OfficeLite é o controlador virtual de robô da KUKA. Com o sistema de programação é possível criar e otimizar programas offline em qualquer PC. Os programas prontos podem ser transmitidos diretamente para o robô e garantem produtividade imediata.


Características do KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite é quase idêntico ao software de sistema KUKA da KR C4 e KR C5. Através da utilização da KUKA SmartHMI original e da sintaxe de linguagem KRL, a operação e programação offline correspondem exatamente às do robô.

 

O sistema de programação possui as mesmas propriedades do software de sistema KUKA:

  • As respectivas releases do software de sistema KUKA e todas as funções totalmente disponíveis (é possível a vinculação da periferia de hardware)
  • KRL-Syntax-Check através de compilador e interpretador disponível
  • Podem ser criados programas de usuário KRL executáveis
  • Controle de processo de programas aplicativos de robô em tempo real: melhores tempos de ciclo
  • Programas otimizáveis a qualquer hora e regularmente em um PC padrão
  • Simulação de sinais de entrada digitais para o teste de consultas de sinais no programa KRL

Vantagens do KUKA.OfficeLite

Produtividade imediata

Os programas KRL criados podem ser transmitidos como estão para a unidade de comando do robô KUKA e garantem produtividade imediada.

Independente e flexível graças à máquina virtual

Assim, a instalação é independente do sistema Host e seu sistema operacional. Diferentes versões do KUKA.OfficeLite podem ser instaladas paralelamente e, portanto, são flexíveis na aplicação.

Uso do KUKA.OfficeLite

O KUKA.OfficeLite é o controlador de robô virtual da KUKA e determinado como preferencial para a programação offline e o desenvolvimento de aplicações. Todavia, também pode ser utilizado no âmbito de:

  • Treinamentos de robôs KUKA
  • Desenvolvimento de aplicações
  • KUKA.WorkVisual 6.0 ou superior

Pré-requisitos de sistema para o KUKA.OfficeLite

  • WIN 10 (64Bit) ou WIN 11 (64 Bit)
  • Processador Intel I7 ou equivalente
  • RAM 8 Gigabyte, área livre de disco rígido 15 Gigabyte
  • KUKA.WorkVisual 6.0 ou superior
  • Hyper-V deve ser ativado sob WIN 10 ou WIN 11

Escopo de fornecimento

  • KUKA.OfficeLite é entregue como uma imagem Hyper-V a partir da versão KSS 8.6

Você também pode estar interessado em