Escolha a sua localização:

País

KR SCARA

Forte, rápido, altamente eficiente. Seja na montagem de pequenas peças, no manuseio de material ou no teste – os novos robôs KR SCARA ultracompactos proporcionam imediatamente máxima eficiência e economia. Com uma variedade de alimentações de consumíveis integradas, eles dominam quase qualquer função out of the box.


Robô KR SCARA: Focado em máxima eficiência em todos os sentidos

Os robôs KR SCARA tornam a automação mais simples e economicamente sustentável em ramos sensíveis aos custos. Equipado com facilidades inteligentes, o robô de braço articulado horizontal da KUKA oferece um pacote global atrativo: leve e esguio e, ao mesmo tempo, extremamente rápido e forte, e equipado com uma alta capacidade de carga. A solução perfeita para a automação em espaços apertados.

  • Curtíssimos tempos de ciclo

    Valores de pico no tempo de ciclo de até 0,36 segundos com raio de alcance de 500 mm e 0,38 segundos em 700 mm
  • Baixo TCO

    • baixo dispêndio de manutenção
    • baixo consumo de energia
    • preço de aquisição vantajoso
  • Seguro e confiável

    • a unidade de comando KR C5 micro compacta garante alta confiabilidade
    • certificado para alta segurança e quase qualquer ambiente de trabalho, atende os requisitos CE
  • Ultracompacto

    • design compacto com baixo peso
    • mínima área de ocupação do robô
    • cabe também em células de robô extremamente pequenas

Feitos sob medida para máximo desempenho na produção

O robô de braço articulado horizontal em design compacto pode ser facilmente integrado em sistemas existentes e permite tempos de ciclo curtos, p.ex., em aplicações Pick & Place.

Robôs industriais KR SCARA para funções de montagem e junção, bem como aplicações pick-and-place

Os robôs KR SCARA dispõem de uma alimentação de consumíveis interna para ar, energia e dados – um pacote completo para integrar equipamentos periféricos de forma inteligente e adaptar o robô KR SCARA de forma simples a quase qualquer aplicação desejada. Seja na montagem de pequenas peças, no manuseio ou no teste – os robôs KR SCARA de 4 eixos são flexíveis na instalação, altamente precisos no movimento e econômicos na manutenção.  Isso torna os robôs atrativos, por exemplo, para aplicações de parafusamento na montagem, em especial na eletromobilidade, na indústria eletrônica e na área das energias renováveis – uma vez que aqui o importante, sobretudo, é velocidade com a mesma precisão.

 

0 - 20 Capacidade de carga em kg

0 - 1200 Raio de alcance em mm

Robô KR SCARA: Auxiliadores confiáveis para a produção industrial


Econômico com desempenho superior

Capacidade de carga útil de 6 e 12 kg, precisão máxima de até 0,02 mm, tempos de ciclo curtos e baixo peso, tudo isso a um preço favorável.

Facilmente adaptável a quase qualquer função

Alimentação de consumíveis no pacote completo, para adaptar o robô de forma simples a quase qualquer aplicação desejada.

Versão de sala limpa

Os modelos Cleanroom de 12 kg com grau de proteção IP54, certificados segundo a ISO 5, garantem um ambiente limpo e livre de partículas.

Robusto em muitos ambientes de trabalho

Utilização em toda a faixa de temperatura entre 5° e 40° Celsius.

Periféricos de integração rápida

Preparado de fábrica para integrar equipamentos periféricos de forma segura e simples.

Qualidade certificada

O robô KR SCARA possui certificação internacional segundo os padrões em vigor.

Robôs em conformidade com ESD

Por padrão, o robô está equipado contra carga ou descarga eletrostática descontrolada e, com isso, atende todos os requisitos da indústria eletrônica.

User Experience familiar

Integração simples nos presentes processos de produção através de experiências existentes com o nosso portfólio de robótica, um sistema operacional para todos os robôs KUKA e unidade de comando eficaz.

KR SCARA (4 eixos) - dados técnicos

Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Downloads
KR 60 R1200 Z400
Carga total nominal
0 kg
Alcance máx.
0 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 0 kg
  • Alcance máx. 0 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
KR 6 R500 Z200
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
500 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 500 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 6 R500 Z200-2
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
500 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 500 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 6 R700 Z170 HO
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
700 mm
Versão ambiente
Food
Downloads
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 700 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Food
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 6 R700 Z200
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
700 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 700 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 6 R700 Z200-2
Carga total nominal
6 kg
Alcance máx.
700 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 6 kg
  • Alcance máx. 700 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R650 Z340 CR
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
650 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 650 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R650 Z400
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
650 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 650 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R750 Z340 CR
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
750 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 750 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R750 Z400
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
750 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 750 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R750 Z600
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
750 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 750 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R850 Z340 CR
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
850 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 850 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 12 R850 Z400
Carga total nominal
12 kg
Alcance máx.
850 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 12 kg
  • Alcance máx. 850 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 13 R850 Z340 HO
Carga total nominal
13 kg
Alcance máx.
850 mm
Versão ambiente
Food
Downloads
  • Carga total nominal 13 kg
  • Alcance máx. 850 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Food
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R1000 Z390 CR
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
1000 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 1000 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R1000 Z450
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
1000 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 1000 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R1200 Z390 CR
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R1200 Z450
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
1200 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 1200 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R800 Z390 CR
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
800 mm
Versão ambiente
Cleanroom
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 800 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Cleanroom
  • Posição(ões) de montagem Piso
KR 20 R800 Z450
Carga total nominal
20 kg
Alcance máx.
800 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
  • Carga total nominal 20 kg
  • Alcance máx. 800 mm
  • Forma de construção Padrão
  • Versão ambiente Padrão
  • Posição(ões) de montagem Piso
%x de %y robôs visíveis

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do Robô KR SCARA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA