“A alta qualidade usual da KUKA”
O robô KR CYBERTECH nano ARC HW Edition está configurado para capacidades de carga de 6 kg e pode ser montado respectivamente no piso e no teto. Uma vez que existem diferentes requisitos no segmento de iniciação, o robô Edition está disponível em duas variantes: com raio de alcance de até 1.440 mm e 2.010 mm. Em comparação com a versão padrão, que aposta em uma mão com eixo oco de 50 milímetros de lado único, o robô Edition oferece uma mão de eixo oco bilateral com um diâmetro de 46 mm e uma precisão de repetição de 0,04 mm. “Isto é perfeito para aplicações iniciais de solda a arco elétrico”, confirma Markus Hollfelder-Asam.