Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

Ręczny nastawnik dwustanowiskowy KP1-V2T M 

Kompaktowy nastawnik dwustanowiskowy KP1-V2T M z osią obrotową umożliwia wygodny załadunek i rozładunek przedmiotów obrabianych na minimalnej przestrzeni. Zmiana stacji odbywa się przy tym ręcznie. Udźwig z każdej strony wynosi 250 kg.


Zalety ręcznego nastawnika dwustanowiskowego:

  • Możliwość indywidualnego połączenia ze stołami roboczymi:
    W zależności od zadania na nastawniku można zamontować stoły robocze o różnych kształtach i wielkościach.
  • Ergonomiczna wysokość podawania:
    Niska wysokość mocowania stołu roboczego wynosząca 719 mm zapewnia ergonomiczne wysokości podawania. 
  • Pozycjonowanie elementu z powtarzalną dokładnością:
    Elementy są pozycjonowane niezależnie od siły i prędkości obrotu zawsze z powtarzalną dokładnością. Nastawnik posiada zintegrowaną blokadę mechaniczną (indeksowanie). 
  • Bezpieczne odczytywanie pozycji:
    Standardowy odczyt pozycji umożliwia zarejestrowanie przewidzianej pozycji roboczej osi obrotowej w technice bezpiecznej. Można go stosować do poziomu bezpieczeństwa SIL3, kat. 4 lub Performance Level E.
  • Elastyczny załadunek podzespołów:
    Na każdej stronie nastawnika można umieścić ładunek o obciążeniu maks. 250 kg, niezależnie od drugiej strony.
  • Wysoka moc spawania:
    Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%.
KUKA cell4_arc compact: The perfect start to automated welding

Dane techniczne:

Nastawnik
KP1-V2T250 D2080 M
Udźwig nominalny, na każdą stronę 250 kg
Wysokość podawania 719 mm
Zakres obrotu 0° / 180°
Dokładność powtórzeń 0,02°
Średnica okręgu zakłócającego
2040 mm
Długość opcji KUKA z osłoną przed oślepieniem 2080 mm
Zalecane wymiary płyty roboczej 1200 mm x 800 mm
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (100% ED) 500 A / 1000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (60% ED) 590 A / 1180 A

Może Cię również zainteresować