KR 1000 titan
KR 1000 titan jest naszym najmocniejszym robotem do dużych obciążeń. Ten 6-osiowy robot w sposób bezpieczny i precyzyjny manipuluje ciężkimi podzespołami nawet na dużych odległościach.
KR 1000 titan jest pierwszym 6-osiowym robotem do dużych obciążeń z otwartym układem kinematycznym i niezrównanym udźwigiem. W sposób precyzyjny i szybki manipuluje on dużymi ciężarami na odcinku do 6,5 m. Bloki silnika, kamienie, szkło, wsporniki stalowe, elementy statków, podzespoły samolotów, bloki marmurowe, gotowe elementy betonowe – KR 1000 titan podniesie każdy ciężar. Do specjalnych obszarów zastosowań przeznaczony jest robot w wersji Foundry, oferujący najlepsze połączenie zasięgu i udźwigu, lub robot paletyzujący do obciążeń sięgających 1,3 tony.
KR 1000 titan (6 osi) - dane techniczne
Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 1000 L750 titan
Znamionowe obciążenie całkowite
750 kg
Maks. zasięg
3601 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 750 kg
- Maks. zasięg 3601 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 L750 titan F
Znamionowe obciążenie całkowite
750 kg
Maks. zasięg
3601 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 750 kg
- Maks. zasięg 3601 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Foundry
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 L950 titan PA
Znamionowe obciążenie całkowite
950 kg
Maks. zasięg
3601 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 950 kg
- Maks. zasięg 3601 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 titan
Znamionowe obciążenie całkowite
1000 kg
Maks. zasięg
3202 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 1000 kg
- Maks. zasięg 3202 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 titan F
Znamionowe obciążenie całkowite
1000 kg
Maks. zasięg
3202 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 1000 kg
- Maks. zasięg 3202 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Foundry
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA
Znamionowe obciążenie całkowite
1300 kg
Maks. zasięg
3202 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 1300 kg
- Maks. zasięg 3202 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA-F
Znamionowe obciążenie całkowite
1300 kg
Maks. zasięg
3202 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Do pobrania
- Znamionowe obciążenie całkowite 1300 kg
- Maks. zasięg 3202 mm
- Konstrukcja Pallelaster
- Wersja otoczenia Foundry
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Do pobrania PDF
- Sterownik
- Arkusz danych KUKA Marketplace
%x z %y widocznych robotów