Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MD

Jednoosiowa, modułowa jednostka napędowa KP1-MD umożliwia realizację rozwiązań specyficznych dla klienta w łatwy i elastyczny sposób. Jest ona dostępna w wersji z udźwigiem wynoszącym 500, 750, 1 000, 1 500 i 2 000 kg.


Zalety modułowej jednostki napędowej KP1-MD:

  • Łatwe planowanie:
    KP1-MD znacznie ułatwia planowanie – dzięki identycznej wysokości podawania i układowi otworów dla wszystkich KP1-MD do 1 500 kg.
  • Modułowa konstrukcja:
    Modułowa konstrukcja pozycjonerów zapewnia maksymalną elastyczność w realizacji indywidualnych rozwiązań dla klientów.
  • Kompaktowa budowa:
    Kompaktowe, modułowe jednostki 1-osiowego pozycjonera KP1-MD można stosować nawet w wąskich miejscach.
  • Nieskończony obrót:
    Dzięki konstrukcji o obrocie nieskończonym pozycjoner KP1-MD można optymalnie ustawić w każdym położeniu osi i oferuje on nieograniczone możliwości zastosowania.
  • Dowolne położenie montażowe:
    KP1-MD można wykorzystać do montażu podłogowego, ściennego, kątowego lub sufitowego bez ograniczania funkcjonalności lub precyzji.
  • Wbudowany wał drążony:
    W wersji KP1-MD HW jednostka napędowa posiada wał drążony,przeznaczony do doprowadzania mediów.
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 500 A w czasie włączania 100%.

Dane i wersje jednostki napędowej KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Obciążenie znamionowe 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Dokładność powtarzalności pozycji
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Zakres obrotu bez układu zasilania energią +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Zakres obrotu bez układu zasilania energią ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

Czas obrotu (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(100% ED), nieskończony obrót
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60 % ED), nieskończony obrót
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A