Dane i wersje jednostki liniowej KL 4000
Obciążenie | 4.000 kg |
Liczba osi | 1 |
Powtarzalność procesów | ± 0,02 mm |
Pozycje montażowe | Podłoga, strop |
Prędkość | 1,89 m/s |
Klasa ochrony | IP 65 |
Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer.
Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KL 4000 to zamontowana na podłodze, samodzielna jednostka liniowa firmy KUKA. Pełni ona rolę dodatkowej osi robota. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego układu sterowania robota.
Obciążenie | 4.000 kg |
Liczba osi | 1 |
Powtarzalność procesów | ± 0,02 mm |
Pozycje montażowe | Podłoga, strop |
Prędkość | 1,89 m/s |
Klasa ochrony | IP 65 |