LBR iiwa
W przypadku LBR iiwa – naszego lekkiego robota do prac montażowych wymagających niezwykle wysokiej czułości – w przestrzeni roboczej nie są potrzebne ogrodzenia ochronne, co otwiera drogę do współpracy człowieka z robotem.
LBR iiwa jest pierwszym, produkowanym seryjnie robotem o wysokim stopniu czułości, umożliwiającym współpracę człowieka z robotem. LBR to skrót od "Leichtbauroboter" (lekki robot przemysłowy), iiwa oznacza "intelligent industrial work assistant". Zapoczątkował on nową erę w przemysłowej robotyce wymagającej dużego stopnia czułości i stał się podstawą dla nowoczesnych, przyszłościowych procesów produkcyjnych. Po raz pierwszy człowiek i maszyna mogą w ścisłej współpracy rozwiązywać zadania wymagające najwyższej precyzji. W ten sposób powstają nowe obszary robocze i otwiera się droga ku większej ekonomiczności i wydajności. Niezwykle czuły robot współpracujący LBR iiwa jest dostępny w dwóch wersjach o udźwigu wynoszącym 7 i 14 kg.
Opcje dla kołnierzy do mediów
W kinematycznej strukturze robota LBR iiwa znajduje się układ zasilania energią zewnętrznych komponentów.
Układy zasilania energią są dostępne w wersji pneumatycznej i elektrycznej. Wszystkie kołnierze do mediów posiadają układ otworów zgodny z normą DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa (7 osi) - dane techniczne
Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
LBR iiwa 7 R800
Znamionowe obciążenie całkowite
7 kg
Maks. zasięg
800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 7 kg
- Maks. zasięg 800 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
7 kg
Maks. zasięg
800 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 7 kg
- Maks. zasięg 800 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
LBR iiwa 7 R800 RAL 9016
Znamionowe obciążenie całkowite
7 kg
Maks. zasięg
800 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 7 kg
- Maks. zasięg 800 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820
Znamionowe obciążenie całkowite
14 kg
Maks. zasięg
820 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 14 kg
- Maks. zasięg 820 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 CR
Znamionowe obciążenie całkowite
14 kg
Maks. zasięg
820 mm
Wersja otoczenia
Cleanroom
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 14 kg
- Maks. zasięg 820 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Cleanroom
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
LBR iiwa 14 R820 RAL 9016
Znamionowe obciążenie całkowite
14 kg
Maks. zasięg
820 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
- Znamionowe obciążenie całkowite 14 kg
- Maks. zasięg 820 mm
- Konstrukcja Standard
- Wersja otoczenia Standard
- Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga, Ściana, Sufit
- Stopień ochrony IP 54
- Arkusz danych PDF
- Sterownik
- Do pobrania KUKA Marketplace
%x z %y widocznych robotów