Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano jest najlżejszym i najbardziej kompaktowym robotem serii KR QUANTEC. Doskonale sprawdza się on przede wszystkim podczas spawania punktowego i osiąga najlepsze wyniki procesów przy niskich kosztach inwestycji.


KR QUANTEC nano jest najmniejszym i najlżejszym robotem w swojej klasie. Odchylana do tyłu oś 3 oferuje dużą strefę roboczą, tak że nawet w wąskich pomieszczeniach zapewniony jest dobry dostęp. Jest to na przykład niezwykle pomocne podczas frezowania elektrod.

120 - 180 Obciążenie w kilogramach

1573 - 2100 Zasięg w milimetrach

Zalety


Oszczędność miejsca

Dzięki smukłej budowie KR QUANTEC nano zapewnia minimalną krawędź kolizyjną. Dlatego redukcja ciśnienia nie jest konieczna. Oferuje on najwyższą moc i dostępność w wąskich pomieszczeniach.

Lekki i zarazem bardzo mocny

KR QUANTEC nano jest najmniejszym robotem w rodzinie – i najlżejszym robotem w swojej klasie. Mała waga zapewnia najwyższą dynamikę. Dzięki zastosowaniu odlewów zamiast aluminium jest on też niezwykle wytrzymały.

Brak potrzeby częstej konserwacji

KR QUANTEC nano dzięki niemal niepodlegającemu zużyciu cięgnu napędowemu ogranicza ilość nakładów związanych z konserwacją. Dlatego w bardzo ograniczonym stopniu wpływa na środowisko.

KR QUANTEC nano F exclusive: nowy profesjonalista od płukania

KR QUANTEC nano F exclusive podczas prezentacji na targach IFA.

KR QUANTEC nano F exclusive

Najnowszy członek serii KR QUANTEC nano: Wydajny robot specjalizujący się w płukaniu KR QUANTEC nano F exclusive. Ten kompaktowy robot w wersji Foundry posiada wszystkie cechy serii KR QUANTEC Foundry i jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w instalacjach czyszczących oraz średnich i dużych komorach płuczących. Gwarantuje to ekonomiczne, powtarzalne i ekologiczne czyszczenie części. Robot i jego kiść centralna spełniają wymogi stopnia ochrony IP 65, IP 67 i IP 69.

Dzięki robotowi KR QUANTEC nano F exclusive firma KUKA wyznacza nowe standardy w zakresie kompleksowych procesów automatyzacji dla branży odlewniczej i specjalizującej się w produkcji silników.
Nasz profesjonalista od płukania z serii QUANTEC: KR QUANTEC nano Foundry exclusive podczas swojej premiery w Azji. 

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR QUANTEC nano

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC nano (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Do pobrania
KR 120 R1800 nano
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
1803 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 1803 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R1800 nano C
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
1803 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 1803 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 120 R2100 nano F exclusive
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
2100 mm
Wersja otoczenia
Foundry exclusive
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 2100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry exclusive
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 160 R1570 nano
Znamionowe obciążenie całkowite
160 kg
Maks. zasięg
1573 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 160 kg
  • Maks. zasięg 1573 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 160 R1570 nano C
Znamionowe obciążenie całkowite
160 kg
Maks. zasięg
1573 mm
Wersja otoczenia
Standard
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 160 kg
  • Maks. zasięg 1573 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 180 R2100 nano F exclusive
Znamionowe obciążenie całkowite
180 kg
Maks. zasięg
2100 mm
Wersja otoczenia
Foundry exclusive
Do pobrania
  • Znamionowe obciążenie całkowite 180 kg
  • Maks. zasięg 2100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry exclusive
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
%x z %y widocznych robotów