Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Picus 2

W pełni automatyczna jednogłowicowa zgrzewarka tarciowa z siłą docisku 8-20 kN jest najmniejszą modułową maszyną w naszej ofercie, a dzięki zintegrowanemu robotowi manipulacyjnemu zapewnia maksymalną moc oraz nadaje się do różnych podzespołów.


Wysoka produktywność i wszechstronność

Standardowa, całkowicie automatyczna zgrzewarka tarciowa KUKA Picus 2 oferuje innowacje w małym formacie. Ta nowa generacja maszyn jest następcą KUKA RS 2, ma konstrukcję modułową i jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych procesów zgrzewania tarciowego. Oprócz zgrzewania zaworów w silniku spalinowym ich zakres zastosowań wykracza poza przemysł motoryzacyjny i znajduje nowe zastosowanie w e-mobilności i General Industry. Picus 2 oferuje doskonałą i ekonomiczną wydajność oraz maksymalną wszechstronność dzięki zintegrowanemu i zautomatyzowanemu robotowi.

 

Niesamowite zalety robota KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Maksymalna moc

    • W pełni automatyczny załadunek i rozładunek
    • Stosowanie sprawdzonych modułów technologicznych, takich jak oś procesowa HNC
  • Einfache Bedienung

    Łatwa i ergonomiczna obsługa

    • Lepszy dostęp dzięki nowej konstrukcji
    • Lekkie drzwi obsługowe i duży obszar roboczy
    • Intuicyjna obsługa przez panel dotykowy z nowoczesnym interfejsem graficznym
  • Genauigkeit

    Elastyczność dzięki robotowi manipulacyjnemu

    • Znaczne rozszerzenie gamy obrabianych podzespołów do zastosowania w różnych aplikacjach i branżach
  • Kontrola jakości

    • Kontrola przez KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
    • Ograniczenie czasu przestoju dzięki automatycznemu odrzutowi odpadów
  • Servicefreundlichkeit

    Łatwiejsze manipulowanie podzespołami

    • Optymalna integracja w cyklu produkcyjnym
  • Einfache Installation

    Łatwa instalacja

    • Rozwiązanie Plug&Play
    • Szybki montaż i konfiguracja dzięki zintegrowaniu agregatu hydraulicznego i szafy sterowniczej w maszynie
  • Niewielkie wymogi przestrzenne

    • Kompaktowa maszyna zajmująca powierzchnię zaledwie 4 m²
  • Industrie 4.0

    • Liczne czujniki do kontrolowania maszyny i procesu zgrzewania
    • Odczytywanie danych za pośrednictwem standardowych interfejsów do analizy w Chmurze 
    Industrie 4.0 SmartProduction

Szczegółowe informacje na temat KUKA Picus 2: Wyposażenie, akcesoria 

  • Przyjazny dla użytkownika panel obsługi

    Obsługa Picus 2 za pośrednictwem ekranu dotykowego z przejrzystym menu jest intuicyjna i szybka. Cyfrowy podręcznik użytkownika z funkcją wyszukiwania i planem konserwacji zwiększa komfort obsługi.

  • Robot manipulacyjny

    Zintegrowany robot KUKA AGILUS dzięki większej elastyczności pozwala na znaczne rozszerzenie gamy obrabianych podzespołów i otwiera nowe możliwości dla różnorodnych zastosowań.

  • Interfejs układu doprowadzania materiału

    Doprowadzanie materiału można indywidualnie dopasować za pomocą 

    • taśm doprowadzających
    • przenośników taśmowych części

     

    Wydawanie materiału odbywa się dla 

    • części prawidłowych przez zsuwnię
    • odpadów automatycznie przez robota
     

     

  • Konstrukcja ułatwiająca transport

    Plug & Play - Zintegrowanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej ogranicza zapotrzebowanie przestrzenne i ułatwia transport oraz instalację.

     

  • Lepsza kontrola jakości

    Najnowszy kontroler KUKA PCD zapewniający niezawodną kontrolę jakości na podstawie zatwierdzonych parametrów:

    • Zapisywanie wszystkich parametrów w bazie danych
    • Obszerny eksport danych zgrzewania
    • Szczegółowe raportowanie i analiza danych
    • Kontrolowanie i dokumentowanie wszystkich parametrów (częstotliwość próbkowania 1 ms)

Dodatkowe opcje podczas zgrzewania tarciowego za pomocą Picus 2

  • Toczenie poprzeczne w celu przygotowania podzespołów
  • Usuwanie garbów spawalniczych poprzez zawijanie obrzeży lub wykrawanie
  • Podzespół i specyficzne dla klienta narzędzie mocujące
  • Czuła oś procesowa z siłą docisku 12 kN
  • Active Travel Control (do minimalizowania tolerancji długości)
  • Automatyzacja za pomocą interfejsu modułu
  • Interfejs OPC UA dla I4.0

Nowy KUKA Picus 2 jest solidną inwestycją w przyszłość, ponieważ jest bardzo wszechstronny i bazuje na nowoczesnej technice sterowniczej oraz procesowej większych produktów z rodziny Genius.

Till Maier, Portfolio Manager Advanced Welding Solutions

Perfekcyjne zgrzewanie i łatwe manipulowanie dzięki innowacyjnej obsłudze 

Intuicyjny interfejs oferuje następujące korzyści:


Proces zgrzewania

Przyjazna w obsłudze konfiguracja i ustawienie procesu zgrzewania

Zabezpieczanie danych

Wprowadzanie i zapisywanie danych przez złącze USB

Dokumentacja

Dokumentowanie wyników zgrzewania za pomocą bazy danych, drukarki lub eksportu do pliku PDF

Zestawy parametrów

Graficzne przedstawienie aktualnych i zarchiwizowanych zestawów parametrów

Sterowanie i kontrola

Sterowanie z dokładnością do jednej milisekundy i kontrola wszystkich parametrów procesu zgrzewania

Zarządzanie jakością

Ciągłe śledzenie za pomocą Data-Matrix-Code. Dane zgrzewania zostają przyporządkowane do poszczególnych podzespołów.

Zarządzanie programami

Zarządzanie maks. 1000 programów zgrzewania

Wyświetlanie wartości i statusów

Wyświetlanie wartości rzeczywistych i parametrów oraz aktualnego statusu w przejrzysty sposób

Masz pytania dotyczące maszyny Picus 2 lub potrzebujesz indywidualne rozwiązanie?

Chętnie służymy radą i pomocą

Zgrzewanie tarciowe w ramach produkcji na zlecenie

Zgrzewamy zarówno pojedyncze części, jak i kompletne grupy podzespołów w ramach pracy na zlecenie