Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Maksymalna wydajność i elastyczność w połączeniu ze smukłą linią — oto nowy KR CYBERTECH nano

KUKA prezentuje w postaci KR CYBERTECH nano wysoce elastyczne narzędzie wielofunkcyjne, które sprawdza się nawet w trudnych warunkach. Dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym ten robot KUKA z rodziny robotów o niskiej klasie udźwigów jest wyjątkowo interesujący pod względem ekonomicznym.

14 września 2020


Niedrogie roboty, duża uniwersalność

Czy to robot manipulacyjny, czy spawalniczy, stosowany do paletyzacji, czy klejenia: duża różnorodność wersji i wyposażenia nowego modelu KR CYBERTECH nano firmy KUKA zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości stosowania. W niskiej klasie udźwigów pomiędzy 6 i 10 kilogramów ten korzystny cenowo robot imponuje swoją szybkością i maksymalną precyzją przy jednocześnie niskich kosztach inwestycyjnych i utrzymania ruchu.
Robot KR CYBERTECH nano zachwyca swoją smukłą linią i wieloma różnymi możliwościami.
Osie podstawowe są zabezpieczone przed działaniem pyłów i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP 65, osie ręczne posiadają nawet stopień IP 67.

Robot manipulacyjny, robot spawalniczy i więcej: przeznaczone do wielu różnych obszarów zastosowań

„Dzięki nowemu KR CYBERTECH nano usprawniamy zastosowania przemysłowe na przyszłość”, mówi Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA. „Dzięki uniwersalnym możliwościom stosowania przy jednocześnie dużej wydajności szybko zwracają się koszty stosowania robotów KUKA z klasy niskich udźwigów. Natychmiast uzyskuje się najlepsze wyniki we wszystkich dziedzinach.” Powodem tego jest perfekcyjne dopasowanie typów robotów do ich głównego zastosowania.

Robota KUKA w niskiej klasie udźwigów można ustawić pod każdym kątem

Nowy model doskonale sprawdza się także przy obsłudze delikatnych części elektronicznych. Posiada on zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). KR CYBERTECH nano dobrze czuje się nawet w wilgotnych i trudnych warunkach. Osie podstawowe są zabezpieczone przed działaniem pyłów i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP 65, osie ręczne posiadają nawet stopień IP 67. Robota KUKA można zamontować praktycznie w każdej pozycji: do podłoża, do stropu i do ściany, pod dowolnym kątem.
Duża różnorodność wyposażenia KR CYBERTECH nano zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości.

Identyczna podstawa, taki sam schemat przyłączenia i pełna kompatybilność dodatkowego wyposażenia z poprzednimi wersjami powoduje, że zmiana na inne modele jest szybka i łatwa.

Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA

Niedrogie roboty zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności

KR CYBERTECH nano jest zoptymalizowany do stosowania z najnowszym układem sterowania robota KR C5 firmy KUKA w połączeniu z aktualnym oprogramowaniem KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. Zastosowana technologia 600 V zapewnia wysoką wydajność, a precyzyjnie dopasowane tryby Motion gwarantują precyzyjną i szybką pracę robota z możliwością adaptacji. Dzięki wyjątkowo dużej powtarzalności przy każdej prędkości model KR CYBERTECH nano doskonale nadaje się do pracy w kompaktowych gniazdach produkcyjnych, do realizacji kompleksowych zadań i skomplikowanych łańcuchów produkcyjnych. Jeszcze dokładniejszy ruch w porównaniu z wcześniejszymi seriami gwarantuje precyzyjny przesuw po torze.
KR CYBERTECH nano z układem sterowania KR C5 zapewnia maksymalną wydajność.