Vyberte si svou polohu:

Místo

Maximální výkonnost a flexibilita ve štíhlém designu: nový robot KR CYBERTECH nano

S robotem KR CYBERTECH nano společnost KUKA představuje vysoce flexibilní multifunkční nástroj, který přesvědčuje dokonce i v drsnějších okolních podmínkách. Díky nízkým provozním nákladům je robot KUKA s nízkou třídou mezní zátěže obzvlášť zajímavý pro hospodárně náročné výrobní řetězce.

14. září 2020


Finančně výhodné roboty, vysoká flexibilita

Ať už coby manipulační robot, jako svařovací robot, při paletování nebo lepení: Široká nabídka modelů a výbav nového robotu KR CYBERTECH nano od společnosti KUKA zajišťuje téměř neomezené možnosti použití. V oblasti nízké třídy mezní zátěže v rozmezí 6 až 10 kg přesvědčuje finančně výhodný robot rychlostí a maximální přesností a zároveň nízkými investičními a servisními náklady.
Robot KR CYBERTECH nano přesvědčuje štíhlým vzhledem a rozmanitými možnostmi.
Základní osy jsou chráněné proti prachu a vodě dle třídy IP 65, osy ruky dokonce dle třídy IP 67.

Manipulační robot, svařovací robot atd.: ideální pro řadu oblastí použití

„Pomocí nového robotu KR CYBERTECH nano připravujeme průmyslové aplikace na výzvy budoucnosti“, říká Markus Hollfelder-Asam, manažer portfolia společnosti KUKA. „Díky flexibilním možnostem použití při vysokém výkonu se jeho použití rychle vyplácí a robot KUKA s nízkou třídou mezní zátěže téměř okamžitě podává optimální výsledky ve všech oblastech.“ Důvodem je především dokonalé přizpůsobení jednotlivých typů robotů konkrétním účelům použití.

Robota KUKA s nízkou třídou mezní zátěže lze umístit v libovolném úhlu

Novinka přesvědčuje také v oblasti manipulace s citlivými elektronickými díly: Robot je chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji (ESD). Dokonce i ve vlhkém či drsnějším prostředí se KR CYBERTECH nano cítí velmi dobře: Základní osy jsou chráněné proti prachu a vodě dle třídy IP 65, osy ruky dokonce dle třídy IP 67. Kromě toho může být robot KUKA s nízkou třídou mezní zátěže montován v jakékoli poloze, na podlahu, na stěnu nebo na strop, a to v libovolném úhlu.
Rozmanitost výbav robotu KR CYBERTECH nano zajišťuje téměř neomezené možnosti.

Díky totožnému půdorysu, stejným schématům připojení a dokonalé kompatibilitě příslušenství se svými předchůdci je přechod rychlý a bezproblémový.

Markus Hollfelder-Asam, manažer portfolia ve firmě KUKA

Finančně výhodné roboty s optimalizací pro maximální výkony

Robot KR CYBERTECH nano je optimalizován k použití s nejnovějším řídicím systémem KR C5 od společnosti KUKA v kombinaci s aktuálním systémovým softwarem KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. Integrovaná technologie 600 V zaručuje vysokou výkonnost a vzájemně dokonale sladěné doplňky Motion Mode způsobují, že robot je při práci přesný, rychlý a adaptabilní. Díky své přesnosti opakování při každé rychlosti je robot KR CYBERTECH nano vhodný pro kompaktní buňky, komplexní úkoly a náročné výrobní řetězce. Chování robota při pojíždění, které bylo ve srovnání s předchozí řadou dále optimalizováno, zaručuje přesný dráhový pojezd.
Maximální výkony podává robot KR CYBERTECH nano ve spolupráci s novým řídicím systémem KR C5.