Seleccione tu localización:

Ubicación

Máximo rendimiento y flexibilidad en un diseño esbelto: el nuevo KR CYBERTECH nano

Con el KR CYBERTECH nano, KUKA presenta una herramienta multifuncional y altamente flexible capaz de trabajar incluso en entornos difíciles. Los bajos costes operativos convierten a este robot de KUKA de baja capacidad de carga en una herramienta especialmente interesante para las cadenas de producción económicamente exigentes.

14 de septiembre de 2020


Robots económicos, alta flexibilidad

Robot de manipulación o de soldadura, tanto para paletizar como para pegar: la amplia gama de modelos y equipos del nuevo KR CYBERTECH nano de KUKA ofrece unas posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Dentro de la gama de robots de baja capacidad de carga de entre 6 y 10 kg, el económico KR CYBERTECH nano convence por su rapidez y alta precisión, así como por sus bajos costes de inversión y mantenimiento.
El KR CYBERTECH nano convence por su diseño estilizado y sus múltiples posibilidades.
Los ejes principales están protegidos contra el polvo y el agua de conformidad con IP 65 y los ejes de la muñeca con IP 67.

Robot de manipulación, de soldadura y mucho más: el KR CYBERTECH nano es ideal para múltiples campos de aplicación

«Con el nuevo KR CYBERTECH nano adaptamos las aplicaciones industriales al futuro», comenta Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA. «Gracias a las flexibles posibilidades de uso y al alto rendimiento, este robot de KUKA de baja capacidad de carga se amortiza rápidamente y ofrece al instante los mejores resultados en todos los ámbitos». Esto se debe, sobre todo, a la perfecta adecuación de los tipos de robots a su objetivo principal.

Este robot de KUKA de baja capacidad de carga puede posicionarse en cualquier ángulo

Este nuevo modelo también convence por su manejo de componentes electrónicos delicados: está protegido contra la carga y la descarga electrostática (ESD) incontrolada. El KR CYBERTECH nano rinde incluso en entornos húmedos o difíciles: Los ejes principales están protegidos contra el polvo y el agua de conformidad con IP 65 y los ejes de la muñeca con IP 67. Asimismo, este robot de KUKA de baja capacidad de carga puede montarse en cualquier ángulo y posición (en el suelo, en el techo o en la pared) que se desee.
La gama de equipos del KR CYBERTECH nano ofrece unas posibilidades casi ilimitadas.

Al tener la misma superficie de emplazamiento, patrones de conexión y compatibilidad total de accesorios que su predecesor, la transición puede realizarse de forma rápida y sencilla.

Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA

Robots económicos optimizados para lograr el máximo rendimiento

El KR CYBERTECH nano se ha optimizado para su uso con la nueva unidad de control del robot KR C5 de KUKA en combinación con el último KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. La tecnología de 600 V incorporada ofrece un alto rendimiento y los Motion Modes finamente ajustados permiten que el robot trabaje de manera precisa, rápida y flexible. Gracias a su alta repetibilidad a cualquier velocidad, el KR CYBERTECH nano es ideal para celdas compactas, tareas complejas y cadenas de producción exigentes. El comportamiento de desplazamiento más refinado en comparación con la serie anterior garantiza un desplazamiento de trayectoria preciso.
Junto con la nueva unidad de control del robot KR C5, el KR CYBERTECH nano ofrece el máximo rendimiento.