Escolha a sua localização:

País

Máximo desempenho e flexibilidade em design esguio: o novo KR CYBERTECH nano

Com o KR CYBERTECH nano, a KUKA apresenta uma ferramenta multifuncional altamente flexível, que convence até mesmo em ambientes adversos. Os baixos custos operacionais tornam o robô KUKA da classe de baixa capacidade de carga especialmente interessante para cadeias de produção economicamente exigentes.

14 de setembro de 2020


Robôs de baixo custo, alta flexibilidade

Seja como robô de manuseio, como robô de solda, na paletização ou colagem: a grande diversidade de modelos e equipamentos do novo KR CYBERTECH nano da KUKA proporciona possibilidades de uso quase que ilimitadas. Na área da classe de baixa capacidade de carga entre 6 e 10 quilogramas, o robô de baixo custo convence através da rapidez e máxima precisão, e ao mesmo tempo com os baixos custos de investimento e de manutenção.
O KR CYBERTECH nano convence através do seu design esguio e possibilidades diversificadas.
Os eixos principais estão protegidos contra pó e água conforme a IP 65, e os eixos da mão até mesmo conforme a IP 67.

Como robô de manuseio, robô de solda e mais: apropriado para inúmeros campos de aplicação

"Com o novo KR CYBERTECH nano preparamos aplicações industriais para o futuro", diz Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager na KUKA. "Graças às flexíveis possibilidades de utilização e simultâneo alto desempenho, o seu uso se paga rapidamente e o robô KUKA da classe de baixa capacidade de carga fornece imediatamente excelentes resultados em todas as áreas." O motivo disso, é, sobretudo, a perfeita harmonização dos tipos de robô à sua finalidade principal de utilização.

O robô KUKA da classe de baixa capacidade de carga cabe em qualquer canto

Este novo robô também convence no manuseio de componentes eletrônicos sensíveis: ele está protegido contra carga ou descarga eletrostática (ESD) descontrolada. O KR CYBERTECH nano se sente muito bem, mesmo em ambientes úmidos ou adversos: os eixos principais estão protegidos contra pó e água conforme a IP 65, e os eixos da mão até mesmo conforme a IP 67. Além disso, o robô KUKA da classe de baixa capacidade de carga pode ser montado em qualquer posição – no piso, no teto ou na parede – e em qualquer ângulo.
A diversidade de equipamentos do KR CYBERTECH nano proporciona possibilidades quase que ilimitadas.

Graças à área de ocupação idêntica, mesmos padrões de conexão e completa compatibilidade de acessórios com os seus antecessores, a mudança é rápida e simples.

Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager na KUKA

Robôs de baixo custo otimizados para desempenho de ponta

O KR CYBERTECH nano é ideal para o uso com a mais nova unidade de comando do robô KR C5 da KUKA em combinação com o mais recente KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. A tecnologia 600-V instalada proporciona um alto desempenho e os Motion Modes perfeitamente ajustados fazem com que o robô trabalhe de forma precisa, rápida e adaptável. Através da sua alta precisão de repetição em qualquer velocidade, o KR CYBERTECH nano é bem apropriado para células compactas, funções complexas e cadeias de produção exigentes. O comportamento de deslocamento ainda mais refinado em comparação com a série antecessora, garante um deslocamento de trajetória preciso.
Junto com a nova unidade de comando do robô KR C5, o KR CYBERTECH nano proporciona desempenho de ponta.