위치를 선택하십시오:

국가

슬림한 디자인으로 구현되는 고성능성 및 유연성, 신형 KR CYBERTECH nano

KR CYBERTECH nano를 통해 KUKA는 거친 환경에서도 탁월한 유연성을 자랑하는 다기능 툴을 재현합니다. 이 저 가반하중 등급 KUKA 로봇의 낮은 운전비용은 특히 높은 경제성이 요구되는 생산체인에서 결정적인 선택 요인으로 작용합니다.

2020년 9월 14일


저비용 로봇, 탁월한 유연성

핸들링 로봇, 용접 로봇으로 사용하거나 팔레타이징 또는 본딩 작업에 사용 가능: 신형 KUKA KR CYBERTECH nano의 다양한 모델 및 선택 사양으로 이 로봇은 거의 모든 적용영역에서 사용할 수 있습니다. 6kg~10kg의 저 가반하중 등급에서 탁월한 가성비를 자랑하는 이 로봇은 낮은 투자 비용과 적은 유지관리 비용에서도 최고의 정밀도 및 고속성을 제공합니다.
KR CYBERTECH nano는 슬림한 디자인 및 폭넓은 적용영역을 자랑합니다.
주축은 IP 65에 따라 분진 및 수분으로부터 보호되며 손목 축에는 이보다 강화된 IP 67의 보호 등급이 적용됩니다.

다양한 적용영역에 맞게 최적화된 핸들링 로봇, 용접 로봇 및 기타 로봇

KUKA의 마르쿠스 홀펠더 아삼 포트폴리오 매니저는 “신형 KR CYBERTECH nano를 통해 우리는 미래에 적합한 산업 애플리케이션을 제작하고 있다”며 “고성능을 겸비한 유연한 적용 옵션으로 인해 투자비용을 조기에 회수할 수 있으며 빠른 시간 내에 저 가반하중 등급의 KUKA 로봇은 모든 영역에서 최고의 결과를 가져다 준다”고 부언합니다. 이러한 결과는 각 로봇 타입의 디자인을 주 용도에 맞게 최적화했기 때문에 가능했습니다.

어떤 각도에도 설치가 가능한 KUKA 저 가반하중 등급 로봇

이 신형 로봇은 고감도의 전자부품 핸들링에서도 새로운 가능성을 제시합니다. 이 로봇은 예기치 않은 정전기 하전 및 방전(ESD)으로부터 보호됩니다. 습하고 거친 환경에서도 KR CYBERTECH nano는 최적으로 작동합니다: 주축은 IP 65에 따라 분진 및 수분으로부터 보호되며 손목 축에는 이보다 강화된 IP 67의 보호 등급이 적용됩니다. 뿐만 아니라 이 저 가반하중 등급 KUKA 로봇은 바닥, 벽 또는 천장 등과 같은 모든 위치에서 다양한 각도로 설치할 수 있습니다.
KR CYBERTECH nano의 다양한 선택 사양은 거의 모든 적용영역에서 사용할 수 있습니다.

선행 모델과 동일한 풋 프린트, 동일한 연결 패턴 및 완벽한 액세서리 호환성으로 인해 전환 작업도 신속하고 간단하게 수행할 수 있습니다.

마르쿠스 홀펠더 아삼, KUKA 포트폴리오 매니저

최고 성능에 최적화된 저비용 로봇

KR CYBERTECH nano는 최신 KUKA 로봇 컨트롤러 KR C5 및 최신 KUKA.SystemSoftware KSS 8.7과 함께 사용할 경우 최적의 성능을 발휘합니다. 여기에 적용된 600 V 기술은 최고 성능을 보장하며 미세하게 조율된 모션 모드는 로봇의 정밀하고 신속한 동작 및 어댑테이션을 가능하게 합니다. 모든 속도 레벨에서 보장되는 우수한 반복 정밀도로 KR CYBERTECH nano는 콤팩트한 셀, 복합적인 과제 및 까다로운 조건의 생산체인에 적합합니다. 선행 모델 시리즈와 비교하여 더 미세하게 조정된 운행 동작은 정밀한 경로 이동 모션을 보장합니다.
KR CYBERTECH nano는 신형 로봇 컨트롤러 KR C5와 함께 최고 성능을 발휘합니다.