![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/0kukabatteriedemontage72dpi-6header.jpg?rev=-1&w=1900&hash=9616E833E9D1FE0D6EDB8168A283BA6F)
Przemysłowy demontaż akumulatorów sprawia, że produkcja samochodów elektrycznych jest jeszcze bardziej zrównoważona
Trwa boom na samochody elektryczne – tylko co właściwie się dzieje ze zużytymi akumulatorami? Instytut Fraunhofera IPA z powodzeniem sprawdził, jak mógłby wyglądać przemysłowy demontaż akumulatorów z pomocą robota KUKA KR QUANTEC. Cel: uczynić produkcję samochodów elektrycznych jeszcze bardziej zrównoważoną.
W marcu 2023 roku państwa członkowskie UE podjęły decyzję o ogromnym znaczeniu: od 2035 roku w Europie rejestrowane będą tylko bezemisyjne samochody osobowe i małe samochody dostawcze. Oznacza to, że najpóźniej po tym terminie przyszłość branży motoryzacyjnej będzie zależała od e-mobilności. Potwierdzają to również prognozy: według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2022 roku po całym świecie jeździ około 27,7 mln pojazdów elektrycznych, do 2030 roku ma ich być ponad 226 mln. Wówczas w Niemczech niemal jedna czwarta wszystkich pojazdów będzie elektryczna – obecnie jest to tylko dwa procent.
Robot przemysłowy umożliwia recykling cennych surowców
Jest tylko jeden problem — wraz z coraz większą liczbą pojazdów elektrycznych rośnie ilość zużytych akumulatorów. Obecnie ich średni okres użytkowania wynosi około dziesięciu lat. Jednocześnie surowce, używane do produkcji, są coraz droższe i jest ich coraz mniej. Jedno rozwiązanie: recykling! I tutaj wkraczają roboty przemysłowe KUKA, a dokładniej robot KR QUANTEC. Za jego pomocą Instytut Fraunhofera ds. Techniki Produkcyjnej i Automatyzacji (IPA) z siedzibą w Stuttgarcie pokazał, jak to wszystko mogłoby się odbywać – w projekcie badawczym „DeMoBat – przemysłowy demontaż akumulatorów i silników elektrycznych”.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/3kukabatteriedemontage72dpi-4textimagerecycling.jpg?rev=-1&w=1400&hash=0428EDD23AE4173141460C85B84C61B9)
Dwunastu partnerów prowadziło badania przez kilka lat
Przez kilka lat eksperci zatrudnieni u dwunastu partnerów badali, jak w bardziej zrównoważony i rentowny sposób można odzyskiwać surowce z akumulatorów do samochodów elektrycznych. Łącznie w ramach projektu stworzono osiem kompletnych instalacji służących jako narzędzia demonstracyjne i testowe, które mogłyby być stosowane w ciągłej pracy przemysłowej. Głównym celem był demontaż akumulatorów samochodów elektrycznych. Warunkiem recyklingu komponentów jest bowiem warunkiem recyklingu komponentów jest posortowanie i rozmontowanie poszczególnych podzespołów – a to wcale nie jest takie proste.
Demontaż akumulatorów: skomplikowany i niebezpieczny dla zdrowia
„Demontaż akumulatorów niesie ze sobą trzy poważne wyzwania” – wyjaśnia Anwar Al Assadi, kierownik grupy badawczej w Instytucie Fraunhofera IPA. „Po pierwsze, potrzeba do tego specjalnie wykwalifikowanych pracowników, ponieważ praca z technologiami wysokonapięciowymi wymaga specjalnego i często czasochłonnego przeszkolenia. Po drugie, ręczny demontaż wiąże się z większym zagrożeniem dla zdrowia z powodu wysokiego napięcia i niebezpiecznych gazów, a w najgorszym wypadku może dojść do samozapłonu. Po trzecie, ręczny demontaż trwa bardzo długo, dlatego jest bardzo kosztowny. To sprawia, że recykling wydaje się obecnie nierentowny.”
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/5kukabatteriedemontage72dpi-25textimagerisks.jpg?rev=-1&w=1400&hash=ED6BB07C01365AEE88DD4C40084FF05A)
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/6kukabatteriedemontage72dpi-18quotealassadizugeschnitten.jpg?rev=-1&w=250&hash=9F2929F4E01BB414C980189A30F572DB)
Rozwiązania automatyzacyjne mogą w decydujący sposób wpłynąć na to, aby uczynić elektromobilność jeszcze bardziej zrównoważoną.
Zautomatyzowany demontaż akumulatorów pozwala „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”
Wyzwania stworzone z myślą o zrobotyzowanym rozwiązaniu. W związku z tym robot montażowy KR QUANTEC o udźwigu 270 kg był obsługiwany przez oprogramowanie „pitasc”, stworzone w Instytucie Fraunhofera IPA, oraz za pomocą oprogramowania KUKA.RobotSensorInterface, które ułatwia podłączanie czujników zewnętrznych. „Dzięki temu mogliśmy sterować najważniejszymi etapami demontażu w czasie rzeczywistym i zautomatyzować różne procesy, które do tej pory musiały być wykonywane ręcznie.” Technologia KUKA pomogła rozwiązać jednocześnie trzy problemy związane z demontażem akumulatorów: brak wykwalifikowanych pracowników, ograniczenie ryzyka dla pracowników i zwiększenie efektywności, przez co recykling akumulatorów stał się opłacalny pod względem ekonomicznym.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/8kukabatteriedemontage72dpi-3imagefullwidth.jpg?rev=-1&w=1900&hash=80D3E418205A2F7135C79F31222CEFC7)
Znacznie bardziej rygorystyczne rozporządzenie UE dotyczące akumulatorów zmusza do działania
Producenci muszą zająć się tą kwestią: bardziej rygorystyczne rozporządzenie UE dotyczące akumulatorów, obowiązujące od 2023 roku, dotyczy między innymi do tego, że nowe akumulatory muszą zawierać większy odsetek materiałów pochodzących z recyklingu – nawet jeśli były one importowane do Europy. To, jak ważne może okazać się wsparcie techniczne firmy KUKA, jest dowodem na sukces projektu badawczego w Stuttgarcie.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/9kukabatteriedemontage72dpi-11textimageeubatteryact.jpg?rev=-1&w=1400&hash=60DB1788F69C040119F4DBC25458800E)
W tym celu KR QUANTEC wykonywał różne czynności: od luzowania śrub aż po otwieranie szczelin uszczelniających lub odłączanie kabli. „Najtrudniejsze jest to, że na rynku jest niesamowicie dużo różnych systemów akumulatorów” – mówi Anwar Al Assadi. „I wszystkie wyglądają inaczej wewnątrz”. Częściowo producenci zmienialiby konstrukcję systemów akumulatorów w obrębie jednej serii pojazdów.
Nieważne, o jaki akumulator z jakiego samochodu elektrycznego chodzi: KR QUANTEC sobie z nim poradzi
Jako robot 6-osiowy KR QUANTEC doskonale się do tego nadaje: dzięki sześciu stopniom swobody robot z ramieniem przegubowym może optymalnie dopasowywać się do różnych wymiarów i geometrii systemu akumulatorów, a jego udźwig zapewnia wysokie momenty obrotowe. Do tego potrzebne jest oprogramowanie, takie jak wspomniane rozwiązanie „pitasc”, które w połączeniu z odpowiednim sprzętem niezależnie od modelu akumulatora rozpoznaje, co należy zrobić.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/11kukabatteriedemontage72dpi-5textimageflexibility.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7BAFB1EC6454E27A7614CF560243C0C7)
Pomocnicze systemy przetwarzania obrazu do automatycznego rozpoznawania śrub i innych elementów sprawiają, że nie trzeba ręcznie programować robota KR QUANTEC dla każdego etapu procesu. Aby zapobiec kolizji z innymi elementami, po każdym etapie demontażu przeprowadzana jest jakości sukcesu za pomocą czujników i systemów kamer 3D. Następnie sygnały są przesyłane do centralnego układu sterowania procesami, zapewniając w ten sposób bezpieczny przebieg procesu.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/13kukabatteriedemontage72dpi-9quoteschmidbergerzugeschnitten.jpg?rev=-1&w=250&hash=67E2F8D91569E7B57F114545E15C1607)
Ze względu na smukłą geometrię i małą podstawę robota QUANTEC można stworzyć elastyczną i przyszłościową instalację.
Elastyczne instalacje produkują różne konstrukcje akumulatorów
Al Assadi mówi, że producenci samochodów muszą umieścić w akumulatorach, czyli na minimalnej przestrzeni tak wiele komponentów jak to możliwe. To znacznie ogranicza swobodę ruchu podczas demontażu. Kolejnym wyzwaniem jest różne położenie kabli lub wiele miejsc klejenia w akumulatorze, które znacznie trudniej zautomatyzować niż śruby. „Ale również w tym przypadku znaleźliśmy rozwiązania, które chcemy rozwijać w przemyśle”. Niezwykle istotne jest skonstruowanie elastycznych instalacji – choćby dlatego, że konstrukcja akumulatorów zasadniczo zmienia się co około pół roku.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/15kukabatteriedemontage72dpi-20image.jpg?rev=-1&w=1900&hash=E979FAACBA720D5C6B5EE86218111751)
KR QUANTEC: atrakcyjny robot do różnych zastosowań
Dlatego też jedną z największych zalet serii KR QUANTEC jest jej wszechstronność: „ze względu na smukłą geometrię i małą podstawę robota QUANTEC można stworzyć elastyczną i przyszłościową instalację” – mówi Thomas Schmidberger, Global Business Development Manager Electronics w firmie KUKA. „Poza tym, podobnie jak wszystkie roboty KUKA, posiada on standardowo certyfikację ESD, aby zagwarantować bezpieczną obsługę elementów czułych na ładunki elektrostatyczne.”
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/16kukabatteriedemontage72dpi-24textimageversatility.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D12128C199D8CAA55E2471197E798491)
Dodatkowo dzięki standardowym sterownikom DC nowa generacja robotów KR QUANTEC z ramieniem przegubowym zapewnia wyjątkową efektywność energetyczną: pozwala to na znaczne ograniczenie poboru energii zarówno podczas ruchu, jak i w trybie czuwania Standby. W trakcie produkcji roboty sześcioosiowe – między innymi poprzez odzyskiwanie energii podczas hamowania – zużywają około 30 procent mniej energii niż poprzedni model, natomiast w trybie „Oczekiwanie na regulację” nawet 60 procent mniej energii.
Robot przemysłowy, który służy nie tylko do zautomatyzowanego demontażu
Dzięki temu 6-osiowy robot KR QUANTEC doskonale nadaje się nie tylko do recyklingu akumulatorów do samochodów elektrycznych, lecz również do różnych innych obszarów zastosowań. Jego smukła konstrukcja oferuje precyzyjną technologię i szybkie czasy dostawy – a przede wszystkim niski całkowity koszt posiadania (TCO). Nakłady na konserwację są ograniczone, a liczba części zamiennych zredukowana.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/18kukabatteriedemontage72dpi-27textimagetco.jpg?rev=-1&w=1400&hash=F64E88ADEEF4AE847D71126DC0041204)
Modele serii KR QUANTEC, ważące od 120 do 300 kilogramów, należą do wysokiej klasy nośności i posiadają największą ofertę udźwigów i zasięgów na rynku. Możliwości zwiększenia udźwigu na miejscu oraz tryby Motion, zapewniające wysoką jakość procesów, czynią z nich równie sensowną co bezpieczną inwestycję w przyszłość każdej produkcji.
Szybko rozwijający się rynek
Dotyczy to również demontażu akumulatorów, a zwłaszcza dlatego, że w nadchodzących latach prognozowany jest szybki rozwój elektromobilności: eksperci spodziewają się, że wielkość światowego rynku pojazdów elektrycznych wzrośnie z niemal 420 mld USD (2022 rok) do ponad 770 mld USD w 2028 roku. To, jak można wykorzystać ten duży potencjał w recyklingu akumulatorów samochodowych przez OEM (np. EV-Recycling inhouse), producentów akumulatorów lub firmy zajmujące się recyklingiem, pokazały serie doświadczalne projektu. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zlecić badanie wykonalności dotyczące demontażu swoich produktów przy pomocy robota w Instytucie Fraunhofera IPA. Ponadto Instytut pracuje nad optymalizacją produktów do demontażu.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/21kukabatteriedemontage72dpi-15imagefullwidth.jpg?rev=-1&w=1900&hash=6D7657684998DADB9E7A8961611734D0)
Współpraca firmy KUKA i instytutu badawczego okazała się sukcesem
Prace nad projektem nie były zresztą żadnym nowym doświadczeniem dla wszystkich osób w niego zaangażowanych: KUKA od dziesięcioleci z zaufaniem współpracuje z instytutem badawczym podczas opracowywania i testowania swoich technologii. Około 20 lat temu stworzyliśmy razem pierwszego robota KUKA do pomieszczeń sterylnych, a także przeprowadzaliśmy certyfikacje ESD dziesiątek produktów KUKA i wielu innych projektów.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/demobat-fraunhofer-ipa/22kukabatteriedemontage72dpi-19textimagecooperationkukascience.jpg?rev=-1&w=1400&hash=D849688C410F10C05DA1FA0EC7DEC1C8)
Współdziałanie przemysłu i nauki – to właśnie pokazał projekt „DeMoBat”: „Zbudowaliśmy tu największą w Europie instalację testową do demontażu akumulatorów” – mówi Anwar Al Assadi. „Udowodniliśmy też, że rozwiązania automatyzacyjne mogą w decydujący sposób wpłynąć na to, aby uczynić e-mobilność jeszcze bardziej zrównoważoną.”
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)