Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Aplikacja mobilna robota dla średnich przedsiębiorstw

Na bazie robota KUKA KR AGILUS, firma Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) opracowała aplikację mobilną robota o wszechstronnym zastosowaniu. Mobilne rozwiązanie obejmujące robota cieszy się szczególną popularnością w zakresie automatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw.


Pożądane są aplikacje mobilne robotów o elastycznym zastosowaniu

Przedsiębiorstwo LMZ specjalizuje się w budowie maszyn specjalnych oraz technice obróbki skrawaniem, wspierając swoich klientów z branży samochodowej, tworzyw sztucznych i higienicznej w zakresie zrobotyzowanej automatyzacji. „Kwestia robotyki dręczy wiele średnich przedsiębiorstw. Z chęcią zautomatyzowałyby one większe obszary swojej produkcji za sprawą robotów, jednak jak dotąd rozwiązania, które to umożliwiały, nie mogły być stosowane z dostateczną elastycznością i wszechstronnością”, mówi Dennis Lenkering, dyrektor LMZ. Z tego powodu Lenkering i zespół firmowy opracowali opłacalną aplikację mobilną robota o wszechstronnym zastosowaniu.

KR AGILUS na mobilnej podstawie

Nowa aplikacja mobilna robota składa się z robota KUKA typu KR 6 R900 z serii KR AGILUS. Charakteryzuje się ona maksymalną powtarzalnością pozycjonowania i najwyższą precyzją. KR AGILUS jest zainstalowany namobilnej podstawie. Dzięki temu można łatwo i szybko manewrować elastyczną aplikacją robota również w ciasnych pomieszczeniach. Ze względów bezpieczeństwa aplikacja podczas pracy jest otoczona beznarzędziowo demontowanymi elementami ogrodzenia ochronnego. Konkretnie są to profile aluminiowe firmy item.

Elastyczna aplikacja robota składa się z KR AGILUS oraz mobilnej podstawy.

Aplikacja mobilna robota skraca czasy przestojów

Aplikacja mobilna robota zapewnia liczne korzyści: po pierwsze jest ona mobilna i można ją szybko przemieścić z jednej stacji roboczej do następnej. Po drugie KR AGILUS można łatwo i bez wielkiego wysiłku przekształcić na potrzeby różnych zadań. Do obsługi różnych narzędzi aplikacja robota jest wyposażona w pakiet oprogramowania KUKA.LoadDataDetermination i KUKA.Gripper&SpotTech „Z uwagi na różne dziedziny działalności skróceniu ulegają czasy przestojów. W ten sposób koszty inwestycji amortyzują się w ekspresowym tempie”, wyjaśnia Lenkering. Aplikacja robota o elastycznym zastosowaniu przejmuje czynności Pick & Place oraz prace obejmujące montaż komponentów. W tym celu zrobotyzowana aplikacja o elastycznym zastosowaniu jest zaprojektowana pod kątem współpracy z obrabiarkami.

Połączenie bezpieczeństwa i elastyczności

Bezpieczeństwo pracowników znajduje się na pierwszym miejscu. Aplikacja mobilna robota zapewnia zabezpieczenie robota, gwarantując jednocześnie jego maksymalną swobodę. Z uwagi na zastosowanie profili aluminiowych powierzchnia robocza jest niewielka, a instalację jako całość można szybko zdemontować. „Demontaż podstawy wraz z kablem komunikacyjnym oraz ponowny montaż trwają zaledwie osiem minut. W przypadku innych zrobotyzowanych rozwiązań nasi klienci potrzebują na to około 3,5 godziny”, opowiada Lenkering na temat informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów.

Wszechstronna, zrobotyzowana aplikacja mobilna jest zabezpieczana profilami aluminiowymi.

Nowe idee w dziedzinie automatyzacji

„Produkcja staje się coraz szybsza i coraz bardziej elastyczna. Jesteśmy pewni, że za sprawą naszego rozwiązania właściwie odpowiedzieliśmy na to wyzwanie”, mówi Dennis Lenkering, którego firma LMZ jest od wielu lat partnerem w sieci eksperckiej item pluspartner. Zwłaszcza ogromna oszczędność czasu zdecydowanie wyróżnia to nowe rozwiązanie. Minimalnym nakładem czasu można przekształcić aplikację robota o elastycznym zastosowaniu na potrzeby użycia innego produktu. Dzięki temu robot jest częściej wykorzystywany, a klienci odnoszą korzyści z wyższej jakości i bezpieczeństwa procesowego. W konsekwencji robot rzadziej blokuje cenne powierzchnie do ustawiania.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.