Seleccione tu localización:

País

Aplicación de robots móvil para medianas empresas

Basándose en el robot KR AGILUS de KUKA, la empresa Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) ha desarrollado una aplicación de robots móvil y versátil. La solución móvil de robots es especialmente popular en la automatización de pequeñas y medianas empresas.


Buscar: aplicaciones de robots móviles y flexibles

La empresa LMZ está especializada en la construcción de máquinas especiales y en la técnica de mecanizado. Sus clientes de la industria de productos higiénicos, plástico y automóviles respaldan la automatización basada en robots de LMZ. "El tema de la robótica inquieta a numerosas empresas medianas. Les gustaría automatizar partes más grandes de su producción con robots. Sin embargo, las soluciones ofrecidas hasta ahora no eran flexibles ni lo suficientemente versátiles para su uso", afirma Dennis Lenkering, director general de LMZ. Por este motivo, Lenkering y su equipo desarrollaron una aplicación de robots móvil, rentable y versátil.

KR AGILUS sobre un soporte móvil

La nueva aplicación de robots móvil se compone de un robot KUKA del tipo KR 6 R900 de la serie KR AGILUS. Se distingue por la máxima repetibilidad y precisión. El KR AGILUS está instalado sobre unsoporte móvil. De esta forma, la aplicación de robots flexible se puede manejar de forma sencilla y rápida en salas estrechas. Por motivos de seguridad, durante el funcionamiento, la aplicación está rodeada de elementos de la valla de protección desmontables sin ayuda. En concreto, se trata de perfiles de aluminio de la empresa item.

La aplicación de robots flexible se compone de un KR AGILUS y un soporte móvil.

La aplicación de robots móvil reduce los tiempos de parada

La aplicación de robots móvil ofrece muchas ventajas: Por un lado, es móvil y se puede mover con rapidez de un estación de trabajo a la siguiente. Por otro lado, el KR AGILUS se puede reequipar con facilidad y sin mucho esfuerzo para distintas tareas. Para la manipulación de distintas herramientas, la aplicación de robots está equipada con los paquetes de software de KUKA KUKA.LoadDataDetermination y KUKA.Gripper&SpotTech "Con los diferentes campos de actividad, se reducen los tiempos de parada. De este modo, se armonizan con rapidez los gastos de inversión" explica Lenkering. La aplicación de robots flexible y versátil se encarga de las tareas de Pick & Place, así como de las tareas de montaje de los componentes. Así, la aplicación basada en robots, flexible y versátil está diseñada para la colaboración con las máquinas-herramienta.

Conjuga seguridad y flexibilidad bajo el mismo techo

La seguridad de los trabajadores ocupa el primer lugar. La aplicación de robots móvil sirve para la protección de los robots y. al mismo tiempo, garantiza la mayor libertad posible del robot. Gracias a los perfiles de aluminio, el campo de trabajo puede ser pequeño y la instalación en su conjunto puede desmontarse con rapidez. "El desmontaje del soporte, incluido el cable de comunicación, así como el montaje duran únicamente ocho minutos. Para otras soluciones basadas en robots nuestros clientes necesitan alrededor de 3 horas y media", comenta Lenkering sobre los comentarios de la clientela.

La aplicación basada en robots móvil y versátil se protege con perfiles de aluminio.

Nuevas ideas para la automatización

"La producción siempre será más rápida y flexible. Estamos seguros de que con nuestra solución damos una respuesta adecuada a este desafío", afirma Dennis Lenkering, quien con su empresa LMZ lleva muchos años siendo socio en la red de expertos de item pluspartner. Precisamente el enorme ahorro de tiempo es una característica exclusiva y esencial del nuevo desarrollo. Con una inversión de tiempo mínima es posible reequipar la aplicación de robots versátil y flexible para otro producto. Así, el robot se utiliza con más frecuencia y los clientes se benefician de una mayor calidad y seguridad del proceso. En consecuencia, es raro que el robot bloquee superficies valiosas.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.