Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Application robotisée mobile pour les PME

La société Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) a développé une application robotisée mobile utilisable de façon polyvalente basée sur le robot KUKA KR AGILUS. La solution robotisée mobile est particulièrement appréciée pour l’automatisation des petites et moyennes entreprises.


On recherche des applications robotisées flexibles et mobiles

L’entreprise LMZ est spécialisée dans la construction de machines spéciales et dans la technique d’usinage par enlèvement de copeaux. LMZ assiste ses clients de l’industrie automobile, des matières plastiques et de l’hygiène pour l’automatisation robotisée. « Le sujet de la robotique interpelle de nombreuses PME. Ces entreprises aimeraient automatiser leur fabrication en grande partie. Les solutions correspondants n’étaient cependant pas assez flexibles et polyvalentes pour pouvoir être utilisées », explique Dennis Lenkering, directeur de la société LMZ. C’est pourquoi M. Lenkering et son équipe ont développé une application robotisée mobile économique et pouvant être utilisée de façon polyvalente.

KR AGILUS sur un support mobile

La nouvelle application robotisée mobile est composée d’un robot KUKA de type KR 6 R900 de la série KR AGILUS. Il se distingue par une répétabilité maximum et une précision absolue. Le KR AGILUS estinstallé sur un support mobile. Ceci permet de manœuvrer l’application robotisée flexibles avec facilité et rapidité, même dans des espaces exigus. Pendant l’exploitation, pour des raisons de sécurité, l’application est entourée d’éléments de grilles de protection pouvant être démontés sans outils. Concrètement, il s'agit de profils en aluminium de la société item.

L’application robotisée mobile est composée d'un KR AGILUS et d’un support mobile.

L’application robotisée mobile réduit les temps d’arrêt

L’application robotisée mobile offre un grand nombre d’avantages : D’une part, elle est mobile et peut être déplacée rapidement d’une station de travail à la suivante. D’autre part, le KR AGILUS peut être transformé facilement et sans grand effort pour diverses tâches. L’application robotisée est équipée des progiciels KUKA.LoadDataDetermination et KUKA.Gripper&SpotTech pour la manipulation de divers outils. « Les différents champs d’activité permettent de réduire les temps d’arrêt. Ceci permet d’amortir rapidement les frais d’investissement », explique M. Lenkering. L’application robotisée utilisable de façon flexible se charge de tâches Pick & Place ainsi que d’opérations de montage de pièces. Pour ce faire, l’application robotisée utilisable de façon flexible est conçue pour la collaboration avec des machines-outils.

Conciliation de la sécurité et de la flexibilité

La sécurité des employés est prioritaire. L’application robotisée mobile veille à la sécurisation du robot et garantit simultanément la plus grande liberté possible au robot. Grâce aux profils en aluminium, l’enveloppe d’évolution reste petite et l’installation peut être démontée rapidement dans son ensemble. « Le démontage du support, câbles de communication compris, ainsi que le réassemblage ne durent que huit minutes. Pour d’autres solutions robotisées, nos clients nécessitent en moyenne 3,5 heures », ainsi relate M. Lenkering les messages de retour provenant de sa clientèle.

L’application robotisée mobile polyvalente est sécurisée avec des profils en aluminium.

De nouvelles idées pour l’automatisation

« La production est de plus en plus rapide et flexible. Avec notre solution, nous sommes sûrs d’avoir donné une réponse appropriée à ce défi », explique Dennis Lenkering, dont l’entreprise LMZ est partenaire depuis de nombreuses années dans le réseau d’experts item pluspartner. Les immenses gains de temps, en particulier, sont une caractéristique exclusive du nouveau développement. En un rien de temps, il est possible de transformer l’application robotisée flexible pour un autre produit. Le robot est donc plus souvent utilisé et les clients profitent d’une plus grande qualité et d’une sécurité de processus plus élevée. Ainsi, le robot bloque également moins souvent des emplacements importants.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.