Konumunuzu seçin:

Konum

Orta sınıf şirketler için mobil robot uygulaması

Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ), KUKA robotu KR AGILUS'u temel alarak çok yönlü kullanılabilen mobil bir robot uygulaması geliştirmiştir. Mobil robot çözümü özellikle küçük ve orta sınıf şirketlerin otomasyon işlemlerinde oldukça rağbet görmektedir.


Aranıyor: Esnek ve mobil robot uygulamaları

LMZ şirketi özel makine yapımı ve gergi tekniği konusunda uzmandır. LMZ otomobil, plastik ve hijyenik ürün endüstrisindeki müşterilerini robot tabanlı otomasyonla desteklemektedir. "Robotik konusu birçok orta seviyede şirketin gündeminde. Üretimlerinin büyük bir kısmını memnuniyetle otomasyon sistemine dahil etmek istiyorlar. Fakat şimdiye kadar uygun çözümler yeterince esnek ve çok yönlü uygulanamadı." diye belirtiyor LMZ'nin müdürü Dennis Lenkering. Lenkering bu sebeple ekibiyle birlikte uygun maliyetli, çok yönlü kullanılabilen mobil bir robot uygulaması geliştirmiştir.

Mobil bir şasinin üstünde KR AGILUS

Yeni mobil uygulaması KR AGILUS serisine ait KR 6 R900 model bir KUKA robotundan oluşmaktadır. Maksimum seviyede tekrar oranı ve üstün titizliğiyle öne çıkmaktadır. KR AGILUS mobilbir şasiye kuruludur. Böylelikle esnek robot uygulaması dar alanlarda kolay ve hızlıca hareket ettirilebilmektedir. Uygulama güvenlik sebebiyle işletim esnasında aletsiz olarak sökülebilen bir koruyucu çıt parçasıyla çevrilidir. Somut olarak söz konusu item firmasına ait alüminyum profillerdir.

Esnek robot uygulaması bir KR AGILUS robotundan ve mobil bir şasiden oluşmaktadır.

Mobil robot uygulaması, boşta bekleme sürelerini azaltıyor

Mobil robot uygulaması çok sayıda avantaj sunmaktadır: Bir yandan mobildir ve bir çalışma istasyonundan diğerine hızla hareket ettirilebilmektedir. Diğer yandan ise KR AGILUS kolayca ve uzun uğraşlar gerektirmeden çok sayıda göreve uygun donatılabilmektedir. Çeşitli aletlerin kullanımı için robot uygulaması KUKA'nın KUKA.LoadDataDetermination ve KUKA.Gripper&SpotTech yazılım paketi ile donatılmıştır. "Farklı faaliyet alanları sebebiyle boşta bekleme süresi azalıyor. Bu sayede de yatırım masrafları kısa sürede amorti ediliyor." diye açıklıyor Lenkering. Esnek şekilde kullanılabilen robot uygulaması kaldırma ve yerleştirme işlerini ve ayrıca yapı parçalarının montaj işlerini yapabilmektedir. Ayrıca esnek kullanılabilen robot tabanlı uygulama, torna tezgahlarıyla birlikte çalışmaya elverişlidir.

Güvenlik ve esneklik bir arada

Çalışanların güvenliği her şeyden önemlidir. Mobil robot uygulaması, robotun emniyete alınmasını sağlamakta ve aynı zamanda robotun olabildiğince serbest hareket edebilmesine mümkün kılmaktadır. Alüminyum profilleri sayesinde çalışma alanı küçük kalmakta ve tesis bir bütün olarak hızlıca sökülebilmektedir. "Şasi ve iletişim kablosu kurulumuve ek olarak tekrar kurulum sadece sekiz dakika sürüyor. Diğer robot temelli çözümlerimizde müşterilerimiz bu işlemler için yaklaşık 3,5 saat harcıyor." diye açıklıyor Lenkering, müşteri geri bildirimlerine dayanarak.

Çok yönlü kullanılabilen mobil robot tabanlı uygulama, alüminyum profillerle emniyete alınmaktadır.

Otomasyon için yeni fikirler

"Üretim gittikçe daha hızlı ve esnek hale geliyor. Sunduğumuz çözümle bu beklentiye uygun bir cevap verdiğimizden eminiz." diye ekliyor, LMZ şirketiyle uzun yıllardır item pluspartner uzman ağırının ortağı olan Dennis Lenkering. Özellikle yüksek zaman tasarrufu, bu yeni geliştirmenin önemli bir eşsiz özelliğidir. Esnek olarak kullanılabilen robot uygulaması, çok az bir süre içinde başka bir ürün için uygun hale getirilebilmektedir. Robot bu sayede daha sık kullanılmakta ve müşteriler de böylelikle kalite ve işlem güvencesinden emin olabilmektedir. Ayrıca robot daha nadir olarak yer işgal etmektedir.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.