Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Rozwiązanie w dziedzinie robotów zdolnych do współpracy z człowiekiem w BMW

Pracownicy zakładu w Dingolfing, należącego do koncernu BMW, mają nowego pomocnika o wysokiej czułości. który odciąży ich przede wszystkim w monotonnych i ciężkich fizycznie pracach: lekkiego robota przemysłowego LBR iiwa.


Sytuacja wyjściowa

Jeszcze nie tak dawno pracownicy BMW podczas montażu przekładni przednich osi musieli podnosić i dokładnie ustawiać z milimetrową precyzją niewygodne obudowy kompensacyjne o masie wynoszącej nawet 5,5 kilograma. Teraz to robot przejmuje na siebie tę trudną i niewygodną ergonomicznie pracę.

Zadanie

Szczególnie dużym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji tej linii była niewielka ilość miejsca przeznaczona na konstrukcję HRC. Należało ją wpasować przestrzennie w linię produkcyjną, na której montowane są przekładnie przedniej osi, przeznaczone do różnych serii pojazdów z napędem na wszystkie koła.

Precyzyjne wstawianie kół zębatych na linii, na której wykorzystywana jest współpraca człowieka z robotem (HRC)

Rozwiązanie

Rozwiązanie stworzone przez KUKA Systems: smukła konstrukcja stalowa w formie wysięgnika, na którym zamocowany jest robot LBR iiwa. Stanowi to oszczędność miejsca, ponieważ lekki robot przemysłowy o wysokiej czułości może pracować w pozycji wiszącej. Nie są potrzebne dodatkowe czujniki, ponieważ LBR iiwa posiada momentowe układy sensoryczne w przegubach każdej z siedmiu osi. Ponadto chwytak jako końcowy element wykonawczy robota jest wyposażony w bezkrawędziową osłonę HRC o zaokrąglonych kształtach, dzięki czemu nadaje się on do współpracy z człowiekiem, a pracownik jest przez cały czas zabezpieczony przed obrażeniami. Na istniejącej już linii produkcyjnej znalazło się też miejsce na kompaktową szafę sterującą, która jest złączem dla układu sterowania linią. Człowiek i robot montują tu teraz wspólnie obudowę kompensacyjną przekładni przedniej osi — w czasie krótszym niż pół minuty.


W przyszłości zobaczymy w przemyśle motoryzacyjnym dużo więcej takich rozwiązań. Dużą zaletą konkurencji w dobie coraz większej różnorodności wersji jest możliwość optymalnego dostosowania produkcji do aktualnego zapotrzebowania — na przykład przy wykorzystaniu uniwersalnych modułów HRC

Jürgen Seifert, szef projektów w zakresie sensytywnej robotyki w KUKA Systems

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.