![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling.jpg?rev=-1&w=1900&hash=B4D778D11534BD73730EAF9C369B4B27)
W firmie Maba Track Solutions GmbH robot KR 500-3 jest wykorzystywany do manipulowania podkładami kolejowymi
Od 2009 roku firma KehraTec GmbH z siedzibą w Werdohl (region Märkisches Sauerland) rozwija indywidualne rozwiązania w dziedzinie budowy maszyn specjalnych.
Dzięki innowacyjności, dynamice i ciągłemu rozwojowi technologii procesów przetwórczych klienci z różnych branż, takich jak technika sanitarna, transport, medycyna, a także przemysł motoryzacyjny, zyskują wiele różnych możliwości optymalizacji procesów.
Łatwiejsze manipulowanie podkładami kolejowymi
Mająca swą siedzibę w pobliżu Wiednia spółka Maba Track Solutions GmbH, przedsiębiorstwo należące do grupy Kirchdorfer, zwróciło się do KehraTec z prośbą o pomoc w znalezieniu rozwiązania umożliwiającego wykonanie 100-procentowego, trójwymiarowego pomiaru produkowanych przez siebie podkładów kolejowych. Chodziło przy tym nie tylko o wykonanie całkowitego pomiaru podkładów kolejowych, ale i znalezienie metody ułatwienia posługiwania się podkładami o masie 320 kg i długości 2,6 m.
Podkłady o wadze do 320 kg
Betonowy podkład kolejowy jest dostarczany najpierw za pośrednictwem przenośnika łańcuchowego. Dostarczane są elementy jednego rodzaju. Za pomocą urządzenia można wykonywać pomiar i manipulować maks. siedmioma różnymi rodzajami podkładów. Największy i najcięższy podkład ma przy tym długość 2,60 m i waży 320 kg. Robot KUKA podnosi betonowy podkład kolejowy i ustawia go „do góry nogami”. Zastępuje to obrót na jednym z kolejnych etapów produkcji. Następnie ustawia podkład w różnych pozycjach systemu wizualizacyjnego KehraTec 2D i 3D. Po zakończeniu 100-procentowej kontroli KehraTec robot odkłada podkład i cykl rozpoczyna się od początku.
KUKA KR 500 jest niezawodny, silny i precyzyjny
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A376FFB9BD5E57A081C312B51E29B685)
Możliwość 100-procentowej kontroli jakości
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/maba/maba_handling3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=B9F00BA0D127CB40F6F874907F0292F0)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)