Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

Robotica en automatisering voor middelgrote ondernemingen

Op basis van de KUKA robot KR AGILUS heeft Rohmann Automation GmbH een robotcel ontwikkeld. Ze helpt vooral middelgrote ondernemingen bij plaatbewerkingen.


Gebruik van industriële robots geeft voordelen

Als het over de thema's robotica en industriële automatisering gaat, houden kleine en middelgrote ondernemingen zich eerder op de achtergrond. "Bij gesprekken hoor ik vaak dat ze wel een industriële automatisering willen, maar dat de ondernemingen niet weten welke processen ze überhaupt met een robot kunnen automatiseren", zegt Jascha Rohmann, directeur van Rohmann Automation GmbH.

De twijfels kunnen echter vaak achterwege worden gelaten. Want de praktijk heeft aangetoond dat het gebruik van industriële robots ook voordelig is voor kleine en middelgrote ondernemingen. Dat bewijst Rohmann Automation GmbH met een speciaal op deze doelgroep afgestemde robotcel. In het middelpunt van de toepassing staat een KUKA robot uit de KR AGILUS serie. uit de KR AGILUS serie.  "We kiezen voor kleine robots omdat deze gemakkelijk te integreren is en voor de klanten later ook eenvoudig te bedienen is", verklaart Jascha Rohmann.

Precies werkproces in de robotcel

De cel is ontwikkeld om platen voor elektrische aandrijfsystemen te produceren. Monotoon werk dat zich continu herhaalt en bij vele bedrijven nog handmatig wordt uitgevoerd. Met een vacuümzuiger grijpt de KR AGILUS een plaatstuk. Vervolgens brengt de robot de plaat tot op de millimeter nauwkeurig naar een servopers. Deze neemt het automatische afschuinen van de werkstukken over. De robot plaatst het bewerkte werkstuk in het aflegmagazijn. De robotcel is zodanig ontworpen dat ze ook tijdens het werkproces kan worden beladen en ontladen. Op deze manier kan in de installatie worden verder gewerkt zonder het proces te stoppen. Voor de veiligheid zorgt de software KUKA.SafeOperation.

Industriële automatisering
Met de industriële robot KR AGILUS kunnen processen eenvoudig worden geautomatiseerd.

Voordelen bij het gebruik van industriële robots voor middelgrote ondernemingen:

  • Verhoging van de productiviteit
  • Productie bij gelijkblijvende hoge kwaliteit
  • Ontlasting van repetitieve taken voor de medewerkers
  • Flexibel gebruik van robotica en automatisering

robotica en automatisering verhogen de productiviteit

 

"Met deze oplossing kan de productiviteit met 40 procent worden verhoogd", zegt Jascha Rohmann. Dat komt onder andere omdat twee tot drie medewerkers die tot nu toe het afschuinen handmatig hebben uitgevoerd, ontlast kunnen worden en voor andere, minder repetitieve taken kunnen worden ingeschakeld.
Industriële automatisering
Compacte robotcel voor middelgrote ondernemingen

Voor middelgrote ondernemingen is het belangrijk om zelf positieve ervaringen met robotica en automatisering op te doen. Zo leren ze hoe ze voor individuele oplossingen kunnen worden ingezet. Ondernemingen die eens de stap hebben gezet om robots te gebruiken, automatiseren daarna snel andere processen.

Jascha Rohmann, directeur Rohmann Automation GmbH

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in