De uitdagingen in de farmaceutische industrie zijn talrijk: van de tijdige levering van medicijnen tot strenge wettelijke voorschriften en de toenemende complexiteit van voorraadbeheer. Omdat het conventionele sorteren van verpakkingen foutgevoelig en tijdrovend is, heeft GPI samen met KUKA en andere partners een volautomatisch magazijnsysteem ontwikkeld met de KR AGILUS.
Apotheekrobots verhogen de efficiëntie
Medicatiebeheer vereist de strengste voorwaarden op het gebied van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en snelheid - want elke fout of vertraging kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten automatiseringsoplossingen voor apotheken altijd aan de hoogste eisen voldoen. Automatisering kan vooral in de gezondheidszorg helpen om de nauwkeurigheid te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Steeds meer apotheken, ziekenhuizen en groothandelaren beginnen deze voordelen te zien en automatiseren hun processen.
Geautomatiseerd verpakken voor complexe scenario's
GPI, een in Italië gevestigde leverancier van automatiseringsoplossingen voor de gezondheidszorg, heeft een slim en betrouwbaar invoersysteem ontwikkeld dat elke verpakking detecteert, de barcode en houdbaarheidsdatum scant en doorstuurt naar een geautomatiseerd grijpersysteem dat de verpakkingen nauwkeurig in een apotheekmagazijn laadt. Een van de grootste uitdagingen was de automatische verwerking van verschillende soorten verpakkingen en het grote aantal mogelijke scenario's voor de verwerking.
GPI ontwikkelde een model voor zijn geautomatiseerde laadsysteem met behulp van een KUKA robot.
Intelligent automatiseringssysteem voor apotheken
De opslag van medicijnverpakkingen is elke keer weer een uniek proces en niet te vergelijken met de vaak terugkerende omstandigheden die doorgaans worden toegepast bij het gebruik van robotarmen. Intelligente en krachtige automatiseringssystemen voor apotheken overwinnen deze uitdagingen. GPI werkte hiervoor samen met KUKA, verschillende onderzoeksinstellingen zoals de Universiteit van Trento en de Bruno Kessler Stichting en bedrijven uit de apothekerssector.
De combinatie van de compacte KR AGILUS en de snelle RIEDL Phasys grijper zorgt voor maximale snelheid en efficiëntie.
Om een maximale efficiëntie in medicatieopslagprocessen te bereiken, was de naadloze integratie van het laadsysteem in het apotheekmagazijn van cruciaal belang. De sleutel was om het volautomatische systeem te gebruiken in combinatie met een high-speed grijper zonder de snelheid te beïnvloeden. Daarom stelde GPI een krachtig team samen: de compacte KR AGILUS en de geavanceerde, draadloze RIEDL Phasys-grijper.
Zo profiteren apotheken van robotica
In moderne apotheken spelen volautomatische magazijnsystemen een centrale rol.
Naast de precisie, de betrouwbaarheid en de veelzijdigheid van de KR AGILUS hebben de compactheid van de KR C5-besturing en de eenvoudige bediening van de KUKA smartPAD onze keuze voor de oplossing van KUKA aanzienlijk beïnvloed.
GPI's volledig geautomatiseerde medicatiemagazijnsysteem is ook bijzonder flexibel dankzij het gebruik van sensortechnologieën, neurale netwerken en de integratie van machine learning-technologieën. Van vierkante tot cilindrische verpakkingen, het systeem kan efficiënt medicatieverpakkingen sorteren, categoriseren en transporteren naar de gewenste apotheekopslagplaatsen. “Dankzij de komst van volautomatische invoersystemen is er een doorbraak in apotheekoperaties ontstaan. Deze ultramoderne technologieën stroomlijnen het verwerkingsproces van medicijnverpakkingen en verbeteren de efficiëntie, nauwkeurigheid en patiëntveiligheid aanzienlijk,” voegt Shahab Shakib Passand toe.
Betrouwbaar en snel scannen
Barcodes spelen een centrale rol bij het beheer van farmaceutische voorraden. Conventionele handmatige scanprocessen zijn niet alleen tijdrovend, maar ook gevoelig voor menselijke fouten. Het automatische laadsysteem “Ultra Phasys” gebruikt verschillende technologieën in combinatie met de KUKA robotarm: Deze omvatten software voor het sorteren van individuele medicijnverpakkingen, sensoren voor het identificeren en meten van de verpakkingen, camera's voor het detecteren van producten en vervaldata, evenals voor het labelen van medicijnverpakkingen met naderende vervaldata.
Tot 360 medicijnverpakkingen per uur
De RIEDL Phasys grijper kan tot 360 medicijnverpakkingen per uur verwerken. Dankzij het volautomatische laadsysteem heeft GPI een unique selling point in de markt voor apotheekautomatiseringssystemen. Er is momenteel geen vergelijkbare oplossing die de verschillende soorten medicijnverpakkingen met zo'n snelle grijper kan verwerken en laden zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. De naadloze interactie tussen de KR AGILUS en de RIEDL Phasys grijper zorgt voor optimale snelheid en ononderbroken werkprocessen.
De toenemende vraag naar automatisering van apotheken gaat gepaard met toenemende concurrentie. Dit betekent dat bedrijven in deze sector voortdurend moeten streven naar innovatie en differentiatie om concurrerend te kunnen blijven.
Schaalbaar, aanpasbaar en flexibel
“De automatiseringsoplossingen van KUKA hebben RIEDL in staat gesteld om uitstekende prestaties te leveren en hebben GPI geholpen om een leidende rol te spelen in de automatiseringsmarkt voor apotheken. KUKA is de ideale automatiseringspartner voor ons, omdat het een betrouwbare automatiseringspartner voor de farmaceutische industrie is en technische ondersteuning in vele landen garandeert,” benadrukt Shahab Shakib Passand.
Met de snelle KR AGILUS verzekert KUKA de vereiste prestaties in de automatisering van apotheken.
De flexibiliteit van de volautomatische invoersystemen maakt het mogelijk om de automatiseringsoplossing aan te passen aan de individuele eisen van de meest uiteenlopende apotheken, ongeacht de grootte en omvang van hun medicatieportfolio. Of het nu gaat om een kleine lokale apotheek of een grote zorginstelling, deze apotheekautomatiseringssystemen kunnen overeenkomstig worden opgeschaald - wat resulteert in kostenbesparingen en maximale efficiëntie.
Mijlpaal: volautomatisch laadsysteem
Terwijl het farmaceutische landschap zich permanent verder ontwikkelt, is de integratie van volautomatische systemen voor het laden van verpakkingen met geneesmiddelen een belangrijke mijlpaal voor de sector. De geavanceerde technologieën veranderen de manier waarop apotheken verpakkingen met geneesmiddelen handelen, barcodes scannen en voorraden van geneesmiddelen beheren. Met een verbeterde nauwkeurigheid en efficiëntie revolutioneren deze systemen de exploitatie van apotheken en wordt de lat voor topprestaties in de gezondheidszorg opnieuw een stukje hoger gelegd. Hiervoor is de automatisering van farmaceutische processen een essentiële factor – in de zin van een efficiënte en betrouwbare patiëntenzorg.
De volautomatische laadsystemen revolutioneren de exploitatie van apotheken.