U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KUKA-robot KR 500 in de metaalbewerking
Twee KUKA-robots van het type KR 500 FORTEC zijn in de metaalbewerking bij de onderaannemer IDS Casting Service GmbH in gebruik in één robotcel per robot. Daar zorgen de robots voor zware lasten voor de nabewerking van tubinebehuizingen van uitlaatgasturbo's.
KR 500 trotseert moeizame omstandigheden in de metaalbewerking
In de metaalsector werken robots onder moeizame omstandigheden zoals rondvliegende vonken of hitte. Toch moeten zij precieze en betrouwbare verspanings- en afbraamwerkzaamheden kunnen verrichten. Voor de metaalbewerking bij IDS Casting Service GmbH worden de robots voor zware lasten KR 500 FORTEC daarom in de foundry-uitvoering ingezet. Dat betekent dat ze zijn uitgerust met speciale uitrusting, bijvoorbeeld ter bescherming van de kabel.
Robot voor zware lasten automatiseert de nabewerking van onderdelen
Het is de taak van beide KR 500 FORTEC's om de nabewerking van metalen onderdelen te voltooien. Door middel van zagen en schaven verwijderen ze uitstekende delen van gegoten onderdelen en verzorgen zo de laatste afwerking voor turbinebehuizingen voor de autobranche. Daarvoor worden de onderdelen in een kleminrichting geplaatst. Bij het ontbramen verwijderen de robots voor zware lasten de scherpe kanten. Bovendien bewerken de robots de contouren, waarbij zij de hoeken afronden. Aangezien het om roestvrijstalen onderdelen gaat, worden bijzondere diamanten werktuigen aan de grijper van de KR 500 gebruikt om de verwerking van het harde onderdeel mogelijk te maken.
KR 500 zorgt voor meerwaarde in de metaalbewerking
De inzet van de KR 500 FORTEC in de metaalbewerking biedt vele voordelen. Ten eerste zorgt hij ervoor dat werknemers geen fysiek zware werkzaamheden hoeven uit te voeren. Daarnaast werkt hij uiterst efficiënt, en verhoogt en waarborgt zo consistente kwaliteit. Bovendien beschikt de robot voor zware lasten over een hoge mate van flexibiliteit. Zo kan hij autonoom van werktuig wisselen, waardoor verschillende onderdelen kunnen worden bewerkt en verschillende taken kunnen worden uitgevoerd.
Robotische automatisering moet worden uitgebreid
De beide KUKA-robots KR 500 FORTEC worden sinds april 2017 bij IDS Casting Service GmbH ingezet. Het bedrijf is zowel qua kwaliteit, consistentie en productiviteit zeer tevreden met de geautomatiseerde nabewerking.