![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=45E2EFB4C53294FE5D137681AEE00636)
Opsira GmbH realiseert innovatieve goniofotometers met behulp van KUKA robots
De multifunctionele lichtmeter "robogonio": wordt door Opsira GmbH, gevestigd in Weingarten, sinds een jaar of drie op de markt gebracht
robogonio – een samenvoeging van de woorden robot en goniofotometer – meet de hoekafhankelijke lichtsterkteverdeling van een lichtbron of lamp en combineert daarbij voordelen uit de industriële robotica met uiterst moderne lichtmeettechniek. Sinds 1999 beschouwt Opsira, dat momenteel 16 medewerkers in dienst heeft, zichzelf als fullservice-aanbieder voor de optische en verlichtingsindustrie. Met de "robogonio" versterkt Opsira de afdeling meetsystemen.
Hogere eisen aan goniofotometers
Goniofotometers gelden als fundamentele meetmethode in de lichttechniek en worden inmiddels al ruim 100 jaar gebruikt. De traditionele constructie omvat de mechanische opbouw van de goniofotometer met een horizontale en een verticale as om het testobject (bijvoorbeeld de koplampen van een auto) te draaien en een fotometer, waarmee de lichtsterkte wordt gemeten. De laatste jaren zijn de eisen aan goniofotometers vanwege complexere en compactere lichttechnische systemen, maar ook vanwege krachtigere optische designtools, gestegen.
"robogonio" verenigt verschillende typen goniometers
Met de "robogonio" versterkt Opsira de afdeling meetsystemen. Daarbij maakt Opsira gebruik van diverse KUKA robots in alle formaten. Zo kunnen uiteenlopende maten lampen exact worden opgemeten, van zeer kleine ledlampjes tot autolampen, signaallampen voor het wegverkeer zoals verkeerslichten of lampen bij spoorwegovergangen tot aan de lampen van start- en landingsbanen op vliegvelden. Waar gangbare goniofotometers zeer beperkt zijn in hun toepassing en er verschillende machines en testprocedures nodig zijn voor het meten in het nabije en verre veld, combineert de "robogonio" juist de voordelen van verschillende conventionele typen goniofotometers.
KUKA robots van kleine exemplaren tot aan de heavy payloads
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung_2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A771E570644212EDCF144A7647A8E39C)
Excellente herhalingsnauwkeurigheid en snelheid
Zo zijn snelle aanpassingen aan actuele markttrends, ja zelfs het mede vormgeven ervan, mogelijk. Het gebruik van de "robogonio" in een ruimte, een laboratorium of een productiehal is al even flexibel: het draaipunt kan vrij in de ruimte worden gekozen en montage is zowel horizontaal als verticaal mogelijk.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_led_linienleuchte.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7730A2951E7546FF58596EBC1CDCE911)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)