opsira GmbH realiza innovadores goniofotómetros con los robots de KUKA
El dispositivo de medición de luz multifuncional "robogonio": gracias a su lanzamiento, opsira GmbH, con sede en Weingarten, está en el mercado desde hace aprox. tres años
De la fusión de las palabras robot y goniofotómetro surge el "robogonio", que mide la distribución de intensidad luminosa en función del ángulo de una fuente de luz o una lámpara combinando las ventajas de la robótica industrial y la técnica de medición de luz más moderna. Desde 1999, opsira se considera como un proveedor que ofrece servicios integrales para la industria óptica y de la iluminación y, este momento, cuenta con 16 empleados. Con el "robogonio", opsira intensifica el área de negocio de los sistemas de medición.
Requisitos ampliados en goniofotómetros
Los goniofotómetros sirven como método de medición básico en la técnica de iluminación y se utilizan desde hace más de 100 años. La estructura convencional comprende la estructura mecánica del goniómetro con un eje horizontal y vertical para girar la pieza de ensayo (p. ej. un faro delantero de un automóvil), así como un fotómetro con el que se mide la intensidad luminosa. En los últimos años, han ido aumentando los requisitos demandados a los gonofotómetros, ya que los sistemas son cada vez más complejos y compactos y las herramientas de diseño óptico son además más potentes.
"Robogonio" aúna diferentes tipos de goniómetros
Con el "robogonio", opsira intensifica el área de negocio de los sistemas de medición. Para ello, opsira utiliza diferentes robots de KUKA en todos los tamaños. De esta manera, pueden medirse con precisión desde los pilotos LED, las luces de los automóviles, las señales de tráfico como las señales de paso a nivel o los semáforos hasta las señales luminosas de pista de despegue y aterrizaje de los aeropuertos más pequeños. Mientras el área de aplicación de los goniofotómetros tradicionales sea tan limitada y se necesiten diferentes máquinas y procesos de comprobación para la medición en campos de proximidad y lejanía, el "robogonio" reúne las ventajas de diferentes tipos de goniómetro convencional.
Robots KUKA desde la clase de robots pequeños a la clase de carga pesada

Excelente repetibilidad y velocidad
Por tanto, puede adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado actuales y participar en la creación con flexibilidad. Igualmente flexible es la utilización del "robogonio" dentro de espacios, laboratorios o un pabellón de producción: permite seleccionar el punto de giro y puede instalarse tanto en posición vertical como horizontal.