위치를 선택하십시오:

위치

opsira GmbH, KUKA 로봇으로 혁신적인 고니오포토미터를 구현하다

다기능 광측정기 "robogonio(로보고니오)": 독일 바인가르텐(Weingarten)에 소재한 opsira GmbH는 약 3년 전 이 제품을 출시하였습니다


로봇과 고니오포토미터의 합성어인 robogonio는 광원 또는 조명의 각도에 따른 광분포를 측정하는 장치로서 여기에는 산업용 로봇과 최신 광측정 기술의 이점이 결합되어 있습니다. 1999년에 창립한 opsira는 광학장치 및 조명 산업의 전체 서비스 제공업체로서 현재 16명의 직원이 근무하고 있습니다. opsira는 "robogonio"를 통해 측정 시스템 사업 부문에서 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

고니오포토미터에 대한 요구의 증가

고니오포토미터는 100년 이상 실제 현장에서 사용되고 있으며 현재 광학 기술에서 표준 측정방식으로 인정받고 있습니다. 종래의 설계 구조는 시편(예: 자동차 헤드라이트)을 회전시키기 위한 수평축과 수직축 및 광도를 측정하는 포토미터를 갖춘 기계식 고니오미터 구조를 포함합니다. 최근에는 더욱 복잡하고 콤팩트한 광학기술 시스템 및 더욱 강력해진 성능의 광학 설계 툴로 인해 고니오포토미터에 대한 요건이 더욱 강화되었습니다.

다양한 고니오미터 유형을 결합하는 "robogonio"

opsira는 "robogonio"를 통해 측정 시스템 사업 부문에서 입지를 더욱 강화하고 있습니다. opsira는 모든 크기의 다양한 KUKA 로봇을 사용하고 있습니다. 이를 통해 소형 LED 램프, 자동차 헤드램프, 도로 신호등 또는 철도건널목 신호등에서 공항의 활주로 조명에 이르는 다양한 조명 기구를 정확하게 측정할 수 있습니다. 종래의 고니오포토미터는 사용하는 데 상당한 제약이 뒤따르고 근거리 및 원거리 측정을 위해 여러 기계와 검사 방법이 요구되는 반면, "robogonio"에는 다양한 기존 고니오포토미터의 장점이 결합되어 있습니다.

"robogonio"에서 로봇의 6개 축은 시편의 위치를 결정할뿐만 아니라 높은 정밀성과 신뢰성으로 시편의 각도를 조절하는 용도로도 사용됩니다. 다수의 기계적 자유도를 통해 단 하나의 측정 시스템을 이용해 전형적인 A, B 또는 C 평면에서 측정할 수 있으며, DIN EN 13032-1에 따른 고니오미터 유형 1.1, 1.2, 1.3을 하나의 장치에 통합할 수 있게 되었습니다. 구성에 따라 고니오미터 유형 2.x, 3, 4도 구현할 수 있습니다. 구체적으로 "robogonio"에서는 광도 및 광분포(EULUMDAT, IES 등), 색분포 외에 휘도분포(눈부심)도 측정할 수 있습니다.

소형 로봇부터 고하중 등급까지 모두 아우르는 KUKA 로봇 

KUKA Roboter GmbH의 솔루션을 선택함으로써 opsira는 이제 고객들에게 전체 제품 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다. 소형 로봇 시리즈 KR AGILUS부터 KR 6KR 30 로봇 유형을 비롯해 KR QUANTEC 시리즈의 고 가반하중 제품까지 다양한 솔루션을 채용하였습니다. 초고 가반하중에 속하는 제품군 KR FORTEC 또는 KR 1000 titan을 적용한 솔루션도 사용할 수 있습니다. 따라서 "robogonio"는 6kg 가반하중에서 700mm의 작동 범위, 1300kg 가반하중에서 3000mm의 작동 범위라는 동급 최고 수준의 유연성을 자랑하며 이를 통해 고객의 개별 요구에 완벽하게 부응할 수 있습니다.
opsira에서 KUKA 로봇이 빛 측정을 위해 시편을 배치합니다.
"robogonio"는 6kg 또는 10kg 가반하중으로 LED와 같은 소형 광원의 측정부터 중량 램프의 측정에 이르는 폭넓은 적용 영역에서 이상적 솔루션으로 인정받고 있습니다. 자동차 산업에서 복잡한 헤드라이트 시스템을 측정해야 할 때 90kg 또는 상황에 따라 120kg의 가반하중에 달하는 "robogonio"를 사용합니다.

우수한 반복 정밀도 및 속도

설치된 모든 "robogonio"는 탁월한 각도 반복 정밀도 및 매우 빠른 측정 속도로 그 성능을 검증받았습니다. 점점 더 보편화되고 있는 LED 라인 라이트(예를 들어 자동차 실내 공간에서 무드 조명 또는 도어 조명용)의 측정을 위한 검사 절차도 "robogonio"로 수행할 수 있습니다.

이런 방식으로 최신 시장 동향에 맞는 유연하고 신속한 대응이 가능하게 되었습니다. 또한 "robogonio"는 특정 공간, 실험실 또는 생산 라인에서 유연하게 사용할 수 있습니다. 회전점을 공간에서 자유롭게 선택할 수 있으며 수평으로도 수직으로도 설치할 수 있습니다.
LED 라인 라이트가 KUKA 로봇에 장착되어 있습니다.

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.