opsira GmbH réalise des goniophotomètres innovants à l'aide de robots KUKA
L'appareil de mesure de la lumière multifonctionnel « robogonio » : cela fait trois ans que la société opsira GmbH, dont le siège social est à Weingarten, propose ce produit sur le marché
Robogonio – une contraction des mots robots et goniophotomètre – mesure la distribution angulaire d'une source lumineuse ou d'un luminaire et allie ce faisant les avantages de la robotique industrielle et des techniques de mesure de la lumière les plus modernes. Depuis 1999, opsira travaille comme fournisseur de services complets pour l'industrie de l'optique et du luminaire et emploie 16 collaborateurs. Avec « robogonio », opsira vient renforcer le secteur des systèmes de mesure.
Critères plus sévères imposés aux goniophotomètres
Les goniophotomètres sont considérés comme une méthode de mesure de base dans les techniques de l'éclairage et sont utilisés depuis plus de 100 ans. La structure classique de ce dispositif comprend le goniomètre mécanique avec un axe horizontal et un axe vertical pour la rotation du spécimen (p. ex. phare avant de voiture) ainsi qu'un photomètre qui permet de mesurer l'intensité lumineuse. Ces dernières années, les exigences posées aux goniophotomètres ont augmenté en raison de systèmes de mesure photométriques devenus plus complexes et plus compacts mais aussi en raison d'outils de conception optiques plus performants.
« Robogonio » unit différents type de goniomètres
Avec « robogonio », opsira vient renforcer le secteur des systèmes de mesure. Opsira mise ce faisant sur l'utilisation de différents robots KUKA de toutes tailles. Il est ainsi possible de mesurer avec exactitude de très petites LED, des phares de voiture, des signaux lumineux utilisés pour le trafic autoroutier comme les feux multicolores ou les feux de passage à niveau, mais aussi des signaux lumineux utilisés sur les pistes de décollage et d'atterrissage des aéroports. Alors que les goniophotomètres classiques sont très limités dans leurs applications et que différentes machines et différents processus de contrôle sont nécessaires pour les mesures dans les champs proche et lointain, « robogonio » allie les avantages de différents types de goniomètres conventionnels.
Robots KUKA de la catégorie de petits robots à la catégorie poids lourds

Répétabilité et vitesse excellentes
Il s'adapte rapidement aux tendances actuelles du marché et les accompagne avec une grande flexibilité. L'utilisation du « robogonio » est également très flexible et peut se faire à l'intérieur d'une pièce, d'un laboratoire ou d'un hall de production : Son point de rotation peut être choisi librement dans la pièce et il peut être monté aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.