Kies uw locatie:

Land

Rolnaadlassen

Het rolnaadlassen is een weerstandlasproces. Telkens als bij de plaatbewerking doorgaande, dichte lasnaden vereist zijn, wordt dit proces toegepast.


Rolnaadlassen: de technologie

Het rolnaadlassen is van het puntlassen afgeleid. Het wordt toegepast bij de bewerking van dun metaal. Door elektrische stroom en druk worden de werkstukken samengevoegd.

Zo werkt de technologie: Bij het rolnaadlassen leidt een robot twee boven elkaar liggende koperen rollen langs het werkstuk. Door deze koperen rollen vloeit stroom, die in geconcentreerde vorm bij het werkstuk komt. Tegelijkertijd worden de afzonderlijke delen op elkaar geperst.

Daardoor ontstaan veel laspunten die een doorlopende en dichte naad vormen. 

Geautomatiseerd rolnaadlassen

Als klant van KUKA profiteert u van onze knowhow op het gebied van rolnaadlassen. Wij hebben al veel geautomatiseerde stations gerealiseerd – bijvoorbeeld ook met flexibele kleminrichtingen. Ook complete laslijnen behoren tot ons portfolio.

Voor een kwalitatief hoogstaande productie is een perfect samenspel tussen de robot, de rolnaadlastang, de inrichting en de besturingstechniek beslissend. Wij ontwikkelen voor iedere productie het optimale concept.

Rolnaadlassen: de voordelen

Het rolnaadlassen is gebaseerd op hetzelfde proces als het puntlassen. Het heeft echter twee belangrijke voordelen ten opzichte van deze technologie:

  • Bij het rolnaadlassen kan een doorlopende naad worden gevormd. Deze ondoorlatende naad is bij veel producten noodzakelijk.
  • Ook zijn snellere cyclustijden dan bij het puntlassen mogelijk.
Met rolnaadlassen realiseert u dichte, doorlopende naden voor producten als vaatwassers, brandstoftanks of drankblikjes. Bel ons en wij bespreken met u alle details.