KUKA 연혁
KUKA의 연혁은 1898년 요한 요제프 켈러와 야콥 크나피히와 함께 독일 아우구스부르크에서 시작되었습니다. 이때부터 이 기업은 made in Germany 품질의 이상과 혁신을 위해 노력해 왔습니다. 오늘날 KUKA는 지능형 자동화 솔루션의 선도적 기업 중 하나입니다.
1898: KUKA가 불을 밝혔습니다
요한 요제프 켈러 와 야콥 크나피히는 아우구스부르크에 아세틸렌 가스공장을 설립하여 가정용 조명 및 가로등을 저비용으로 사용하는 것을 가능하게 만들었습니다.
1905: 낮아지는 가격과 많아지는 공급
그러나 기업 설립 후 몇 년이 지나자 전기 광원이 아세틸렌 가스의 가격 하락을 가속화시켰습니다.
그래서 Keller und Knappich GmbH는 새로운 기기의 발명으로 생산 분야를 확장시킵니다. 즉, 자동 용접기입니다. 이 시기로부터 KUKA는 지속적으로 새로운 용접 기술의 기준을 세우고 있습니다.

이미 20세기 초부터 Keller und Knappich사는 전보용 약어를 점점 더 많이 사용하게 되었습니다. 바로 “Keller und Knappich Augsburg”의 머리글자에서 만들어진 KUKA 상표가 그것입니다.

1920 – 1970
1920: 포트폴리오와 시장의 확장
곧바로 KUKA는 산업·수공업 용접 및 절단 가공의 노하우를 다른 분야에도 적용시키기 시작했습니다.
무엇보다 이 기업은 차량용 대형 컨테이너와 차체를 제작했습니다.
불과 몇십 년 후 KUKA는 공공 차량 영역에서 선두 주자로서 자리매김하였습니다.

1939: 혁신적 정밀 하적 (spot landing)
KUKA는 포트폴리오를 계속 확장시켜서 1939년에는 독일에서 최초의 전기 스폿 용접 설비를 제작하였습니다.
1949: KUKA는 새로운 제품 분야를 쓰고 엮어 나갑니다
이 제품군은 용접 설비 및 대형 컨테이너를 넘어서 훨씬 확장된 것 이었습니다.
높이 64 mm와 10 파운드의 경량: 컴팩트한 휴대용 타자기 “Princess”로 정밀 기계의 기적은 세상의 빛을 보게 됩니다.
원형 편물기 Selecta 또한 시장에 출시되고, 이로써 직물 산업에서 신속하고 유동적인 제조를 가능하게 만들었습니다.

1956: 성공을 향한 자동화
KUKA에서 냉장고와 세탁기 생산을 위한 최초의 자동 용접 설비를 시장에 출시했습니다.
또한 KUKA에서는 최초의 다지점 용접 트랜스퍼 라인을 폴크스바겐 사(Volkswagen AG)에 공급했습니다.
1966: 혁신적 용접 기술
KUKA는 새로운 용접 테크놀로지를 확립합니다. 그것이 마찰 용접입니다. 그 후의 몇 년 동안에도 순간 용접기술, 포지션 마찰용접기술 등 수많은 혁신이 뒤를 이었습니다

1970 – 2000
1971: KUKA가 로봇을 생산라인에 세웠습니다.
유럽에서 최초로 로봇으로 가동되는 용접 트랜스퍼 라인이 다임러-벤츠(Daimler-Benz)사를 위해 제작되었습니다.
1972: 보다 더 안전하고, 신속하고, 더 많은 하중능력
최초의 자기 아크 용접기가 KUKA에 의해 소개되었습니다. 공정이 계속 최적화되었습니다. 이 공정은 지속적인 고도의 하중을 견뎌야 하는 구성품 접합에 있어 가장 빠르고 안전한 공정 중 하나입니다.

1973: 로보틱 개척자 Famulus
전동 모터로 구동되는 6개의 축이 탑재된 세계 최초의 산업용 로봇을 통해 KUKA는 로보틱 개척자로서의 역사를 씁니다.
1989: 고품질의 보람
KUKA는 유럽 최고의 용접 설비 제조 기업입니다.
1980년대 초에 북미 지역에 설립된 지사도 번영을 이루었습니다.

1996: PC를 통한 로봇 제어 시스템
최초 로봇 제조사로서 KUKA는 PC 기반의 로봇 제어 시스템으로 그 패러다임의 전환을 모색했습니다.
1998: 중앙의 제국으로
로봇이 중국 장춘의 Audi 공장으로 공급되었습니다. KUKA는 로봇을 중국으로 수출하는 최초의 글로벌 기업에 포함되었습니다.
그 후 몇 년 동안 KUKA는 중국에 여러 직영 지사와 생산공장을 설립했습니다.
2000 – 현재
2001: 의료용 로봇
KUKA 로봇이 세계 최초로 로봇으로 제어되는 방사선 수술 시스템 "Cyberknife"에서 적용되었습니다. 이 시스템은 수술이 불가능하고 외과적으로 복잡한 종양의 치료를 가능하게 합니다.
2006: 통합 솔루션으로서의 KUKA
KUKA는 크라이슬러 그룹의 의뢰로 Jeep Wrangler사의 차체를 전 공정에 걸쳐 제작하기 위한 KUKA Toledo Production Operations를 북미지역에 설립했습니다.

2007: 6축을 지닌 세계 기록 보유자
1,000 kg 하중의 마의 한계가 허물어졌습니다. 세계 최강의 6축 산업용 로봇으로서 KUKA KR 1000 TITAN 은 세계 기록 기네스 북에 올랐습니다.
2010: 유연한 라이징 스타
KUKA KR QUANTEC은 특별한 가반하중 범위로 그 레벨 중 세계에서 가장 많이 판매된 로봇 시리즈입니다.

2013: 로봇 동료와 함께 손에 손을
LBR iiwa는 최초의 대량 생산되는 감응형 로봇이며 이를 통해 직접적인 인간과 로봇의 협업 (MRK)을 위해 승인된 세계적 로봇입니다.
LBR iisy과 함께 Cobot의 성공적인 역사는 계속됩니다. 이 로봇은 산업적 대량 생산 현장뿐 아니라 역동적이고 비정형화된 작업 현장의 환경에도 투입될 수 있습니다.

2014: KUKA의 계속된 성장
2018: KUKA120 – Thinking Orange
2018년에 KUKA 는 창립 기념일을 맞습니다. 120년 전에 요한 요제프 켈러와 야콥 크나피히가 불을 밝혔고, 오늘날 KUKA는 인더스트리 4.0을 위한 지능형 자동화 솔루션의 글로벌한 선도적 기업 중의 하나입니다.
2019: 자동화 - 더 간단하고 직관적인 자동화

2020: 팬데믹으로 인해 전 세계가 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다.
2022: KUKA의 기록적인 한 해
2023: 125년 동안 이어온 Keep on Moving
2024: 새로운 사업 부문

2025: 더 쉬운 자동화 만들기