현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
신뢰할 수 있는 멀티 탈렌트: KMR iisy 및 KMP 1500P는 모바일 로봇 분야에서 KUKA의 포트폴리오를 확장합니다
자동화 전문 기업 KUKA는 모바일 Cobot KMR iisy 및 모바일 플랫폼 KMP 1500P가 적용된 자율 모바일 로봇(AMR) 영역에서 그 프로그램을 확장하고 있습니다.
2023년 7월 17일
Cobot 및 운반 플랫폼의 완전히 통합된 조합으로서 KMR iisy 및 혁신적인 모바일 플랫폼 KMP 1500P에는 까다로운 사용 조건에서도 탁월한 유연성및안정성을 제공합니다. 여기에는 생산 홀과 창고에 필요한 모든 장비가 장착되어 있으며 따라서 인더스트리 4.0을 위한 이상적인 스마트 파트너입니다.
제조 및 물류 분야의 스마트 파트너 – KMR iisy
모바일 Cobot KMR iisy는 공간을 빠르고 안전하게 이동하므로 다양한 워크스테이션에서 조립, 내부 물류 및 로봇 서비스 시스템으로 유연하게 사용할 수 있습니다. 이것은 선택적으로 11kg 또는 15kg의 가반하중을 가진 LBR iisy와 최대 200kg의 추가 하중을 운반할 수 있는 모바일 플랫폼으로 구성됩니다. 저입자 및 저배출 특성과 ESD 인증을 통해 KMR iisy는 클린룸에도 사용할 수 있습니다. 스마트한 조작도 이점으로 작용합니다: Cobot과 플랫폼 모두 동일한 smartPADpro를 통해 제어됩니다. 따라서 제2의 컨트롤 패널이 필요하지 않습니다.
생산 홀의 효율성 극대화 - KMP 1500P
또한 내부물류 프로세스 최적화와 관련하여 모바일 플랫폼 KMP 1500P는 선도적인 자동화 솔루션으로 인정받고 있습니다. 최대 1.5톤의 다양한 재료와 공작물을 함께 운반할 수 있으며 60mm의 스트로크와 정확한 위치 정확도는 매우 인상적입니다. 이것은 제품을 선택하고, 라인과 셀에 재료를 제공하고, 프로세스 체인에서 공작물을 운반할 때 없어서는 안될 필수적 요소입니다.
KUKA의 차세대 자율 모바일 로봇
KUKA의 새로운 AMR 제너레이션은 물류 4.0 시대의 가장 엄격한 요건을 충족합니다: 그 지능성, 유연성, 안전성 및 사용 친화성이 이점으로 작용합니다. 3D 카메라, 안전 레이저 스캐너 또는 IP 등급 54의 적용으로 로봇, 화물 및 환경에 대한 안전한 보호가 보장됩니다. 차동 드라이브와 유연한 이동성 덕분에 모바일 로봇은 모든 역동적이고 복잡한 환경에서 안정적으로 작동하며 자율적이고 효율적으로 이동 경로를 수정할 수 있습니다.
유도방식의 인텔리전트 24/7 충전 관리 시스템 덕분에 로봇은 충전소에서뿐 아니라 작업 과정 중에도 충전이 가능합니다. 유지보수 작업이 필요한 경우 KMR iisy의 대형 액세스 해치와 KMP 1500P의 교체가 용이한 제어 전자장치 및 스위칭 전자장치를 사용하여 빠르고 쉽게 작업을 수행할 수 있습니다. 새로운 지능형 차량 관리자 KUKA.AMR Fleet 덕분에 통합이 크게 단순화되어 비용 효율적일 뿐아니라 안전한 솔루션이 가능합니다.
KMR iisy 및 KMP 1500P를 통한 미래 경쟁력 확부
모바일 로봇의간단한 조작으로 (내부)물류 프로세스를 개선하여 시간과 비용을 줄일 수 있습니다. 이것은 대기업뿐 아니라 AMR 분야에서 KUKA의 솔루션이 경쟁력 있는 미래로 가는 길을 열어주는 중소기업에도 도움이 됩니다.