위치를 선택하십시오:

국가

새로운 KR FORTEC ultra 제품군: 콤팩트한 디자인과 최고의 성능

KR FORTEC ultra 제품군의 로봇은 480~800kg의 고중량 적재 용량 분야에서 새로운 표준을 제시합니다. 고중량의 적재 용량과 높은 관성 모멘트의 용도에 맞추어 이상적으로 설계되었으며 특히 e-모빌리티의 새로운 요건을 충족합니다.

2023년 1월 16일


무겁고 부피가 큰 구성품을 다루는 제조 공정에서 기술적으로 독보적인 우위 확보

KUKA의 새로운 KR FORTEC ultra 제품군은 각각 특정 애플리케이션에 적합한 5가지 로봇 버전으로 구성됩니다. 예를 들어, KR 800은 최대 800kg의 고중량 적재 용량을 핸들링할 때 유용합니다. 두 가지의 KR 480 버전은 최대 3,700mm의 매우 큰 작업반경을 가집니다. 또한 KR 640 및 KR 560에서는 최대 허용 질량 관성 모멘트를 특히 돌출형 그리퍼에서 고관성 버전으로 한번 더 현저히 증가시킬 수 있습니다.

KUKA는 고객과의 긴밀한 협력을 통해 새로운 KR FORTEC ultra 제품군의 로봇을 개발했습니다. 이 제품군은 차량 크기의 대형화, 전기 자동차용 부품의 초대형화 또는 중량의 배터리를 특징으로 하는 자동차 산업의 변화하는 요구 사항에 대한 KUKA의 솔루션입니다.

KUKA의 포트폴리오 매니저 Wolfgang Bildl

“Double up”: 수많은 이점을 제공하는 혁신적인 더블 스윙 디자인

새로운 KR FORTEC ultra 제품군의 로봇에서 특히 눈길을 끄는 것은 이중으로 할당된 스윙 암입니다. 이 혁신적인 디자인은 자체 중량을 낮추는 동시에 강성과 정확성을 높입니다. 이로써 더 높은 역동성, 최적의 사이클 타임, 적은 에너지 소모량을 달성하고 재료 사용의 절감을 통해 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.

극도의 강성 초소형 및 경량

"800kg의 적재 용량 범위와 높은 질량 관성 모멘트를 달성하기 위해 고객은 다른 제조업체에서는 다음으로 높은 적재 용량 등급을 가진 로봇에 의존해야 합니다. 이런 로봇은 훨씬 더 무겁고 구매 및 유지 관리에 비용이 더 많이 듭니다."라고 Wolfgang Bildl은 말합니다. 고객은 이런 비용을 새로운 KR FORTEC ultra 제품군에서는 절감할 수 있습니다. 왜냐하면 이 새로운 로봇은 최고 수준의 자체 중량 대비 성능을 제공하기 때문입니다.

MTBF 및 에너지 소비에서 최고의 결과치는 운영 비용을 상당히 절감하는 결과를 낳습니다.

최대 400,000시간의 매우 우수한 MTBF(평균 무고장 시간)는 예비 부품 비용의 절감과 높은 가용성을 고객에게 제공합니다. 또한 KR FORTEC ultra 제품군의 새로운 로봇은 컴포넌트에 접근하기 편리하고 유지보수 및 수리가 용이한 이점을 제공하여 고객의 모든 요구사항을 충족합니다. 다음 세 가지의 유지보수 조치만이 필요합니다. 오일 교환, 육안 검사 및 케이블 세트와 카운터웨이트 베어링의 윤활.
  • 더 낮은 에너지 소비율

    감소된 자체 중량과 로봇 유형의 맞춤형 선택을 통해 에너지 비용이 절감됩니다.
  • 필요 공간이 적음

    작은 설치 공간과 넓은 작업 영역의 조합으로 유연하고 콤팩트한 셀 디자인.
  • 2nd life ability

    KR FORTEC ultra는 적재 용량 및 질량 관성 측면에서 언제든지 변환 및 업그레이드할 수 있습니다.
  • 예비 부품 보유량 절감

    많은 동일한 부품을 사용하는 KR FORTEC ultra와 곧 출시될 KR FORTEC 제품군

KR FORTEC ultra는 동급에서 가장 낮은 총 소유 비용(TCO)을 자랑하는 로봇입니다.

KUKA의 포트폴리오 매니저 Wolfgang Bildl

최적의 수명 주기 성능을 위한 지능형 모듈식 콘셉트

KR FORTEC ultra 시스템에서 중점을 두는 것은 로봇 제품군 내에서 주조 부품, 모터 및 기어와 같이 구조적으로 동일한 부품을 최대한 많이 사용하는 것입니다. 이는 예비 부품 보관 비용을 최소화하고 유지 관리 프로세스를 표준화하는 데 도움이 됩니다.
  • 우수한 MTBF

    평균 무고장 시간은 400,000시간입니다.
  • 유지 보수 시간 단축

    MTTM(평균 유지보수 시간)은 평균 5.75시간입니다.
  • 최고의 가용성

    기술적 가용성 비율은 99.998%입니다.
  • 빠른 수리

    MTTR(평균 수리 시간)은 평균 0.84시간입니다.

새로 개발된 장비 및 익스텐션

KUKA는 KL 5000과 함께 로봇의 작업 공간을 확장하기 위해 새로운 고성능 리니어 유닛을 출시합니다. 최대 31m의 표준 길이로 시스템 설계에 많은 유연성을 제공합니다. 익스텐션 및 KL당 최대 4대의 로봇을 사용할 수 있습니다. 모듈식 세그먼트로 용접 없이 쉽게 통합할 수 있습니다. 자동 윤활 시스템은 유지보수 비용과 노력을 절감하고 가용성을 높입니다.
또 하나의 하이라이트는 새로운 K-파이프와 축 2의 수정된 인터페이스가 있는 새로운 에너지 공급 장치입니다. 이것은 간섭 윤곽을 줄이고 유지보수 및 교체 작업을 단순화하여 긴 사용 수명과 최소화된 마모를 보증합니다. 또한 고객별 다양한 요구 사항에 맞춤화할 수 있습니다. 로봇에 완벽하게 조율된 장비는 통합 시간과 비용을 절감합니다.

KR FORTEC ultra 제품군에 대한 추가 정보

로봇 제품군의 모든 이점과 기술적 기능에 대해 알아보십시오.