위치를 선택하십시오:

국가

KR CYBERTECH nano ARC

KR CYBERTECH nano ARC 제품군은 아크 용접, 접착제 및 밀봉재 도포와 같은 레일 응용 분야에 최적화되었습니다. 산업용 로봇으로 적은 비용에서 최대의 경제성을 위해 이상적인 성능과 동시에 높은 출력 밀도를 제공합니다.


아크 용접, 접착 및 도포 또는 레이저 절단 등의 적용을 위한 경제적이고 유연한 로봇

KR CYBERTECH nano ARC 제품군의 산업용 로봇은 새로운 컨트롤러 구성을 통해 최고의 경로 정확성과 빠른 속도를 겸비했습니다. 가속값 및 장애 컨투어를 최소화한 새로운 인체공학성이 부품의 깊은 곳에서도 최고 수준의 레일 이동을 보장합니다. 6kg 및 8kg의 매우 미세한 가반하중 등급 세분으로 개별 적용을 위한 이상적인 로봇 모델을 찾을 수 있습니다.
  • 임의의 설치 위치

    로봇은 고객사의 요구사항에 따라 바닥, 벽, 천장 또는 각도면에 장착할 수 있습니다.
  • 에드온(Add-Ons) 소프트웨어

    디지털 모션 모드(Motion Modes)로 최적화된 정확도 및 속도 등의 로봇 퍼포먼스를 로봇 컨트롤러를 통해 간단히 조정할 수 있습니다.
  • 고객의 총소유비용(TCO) 절감

    사용 수명이 길고 유지 보수가 필요없는 4-6축으로 총소유비용(TCO)을 장기적으로 절감하세요.

  • 초소형 셀에 적합

    컴팩트한 디자인과 작은 설치 공간으로 로봇은 로봇 셀 내의 공간을 최적으로 사용할 수 있도록 해줍니다.

매우 빠르고 타협하지 않는 정밀한 웹 이동: 할로우-위스트 로봇은 최소의 비용으로 최대의 성능을 발휘합니다.

6 - 8 가반하중(kg)

1421 - 2010 작동 범위(mm)

장점


최대 정밀성

KR CYBERTECH nano ARC 로봇은 0.04mm의 반복 정밀도로 고속 동작에서도 매우 정확하고 정밀하게 작업합니다.

간편한 통합

통일된 장착 면으로 인해 로봇은 기존 생산 라인에 쉽게 통합될 수 있고, 용접 장비도 간단하게 장착할 수 있습니다.

신형 KUKA 중공 손목

50mm의 중공 샤프트 손목은 미래 지향적인 혁신입니다. 중공축은 감소된 주축 동작으로 최고의 동작 정밀도에서 짧은 사이클 시간을 구현합니다.

ESD 방지

본 로봇은 기본적으로 통제되지 않는 정전기 충전과 방전으로부터 보호되어 민감한 전자 부품을 안전하게 취급하는 데 적합합니다.

슬림한 소형 크기

이 산업용 로봇은 특히 가볍고 매우 슬림하며 컴팩트합니다. 또한, 최소화된 장애 컨투어에서 최대의 성능을 제공합니다.

최대의 여유 공간

KR CYBERTECH nano ARC는 넓은 후방 작업 영역뿐 아니라 긴 하방 작동 범위를 자랑합니다. 이로써 기존에 도달하지 못했던 작업 공간을 개척합니다.

우수한 유연성

현대적 KUKA 컨트롤러의 사용으로 보조 축을 쉽게 통합할 수 있습니다.

Edition 로봇 KR CYBERTECH nano ARC: 낮은 비용으로 용접 자동화 도입

간단한 용접 공정은 최적의 비용으로 해당 로봇을 적용할 수 있게 해줍니다. KR CYBERTECH nano ARC Edition 버전은 바로 이러한 특징에 기초합니다. 이 로봇은 매우 역동적이고 가격에 민감한 시장의 간단한 아크 용접 공정을 위해 제작되었고 신규 고객이 자동화를 더 쉽게 시작할 수 있도록 해줍니다. KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 두 가지 도달 범위  1,440mm,  2,010mm. 이 로봇은 양면 베어링의 중공 샤프트 손목0.04mm의 반복 정확도를 제공합니다. Edition 로봇에서도 KUKA는 최신 컨트롤러 세대 KR C5와 상응한 소프트웨어 패키지를 사용합니다.
KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 아크 용접에서 보급형 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

Request a quote or get more technical details for KR CYBERTECH nano ARC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC (6 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
다운로드
KR 6 R1440-2 arc HW E
정격 총하중
6kg
최대 범위
1441mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 1441mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥, 천장
KR 6 R1840-2 arc HW
정격 총하중
6kg
최대 범위
1843mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 1843mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R2010-2 arc HW E
정격 총하중
6kg
최대 범위
2010mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 2010mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥, 천장
KR 8 R1420 arc HW
정격 총하중
8kg
최대 범위
1421mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1421mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 8 R1440-2 arc HW
정격 총하중
8kg
최대 범위
1441mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1441mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 8 R1440-2 arc HW E
정격 총하중
8kg
최대 범위
1441mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1441mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥, 천장
KR 8 R1620 arc HW
정격 총하중
8kg
최대 범위
1621mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1621mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 8 R1640-2 arc HW
정격 총하중
8kg
최대 범위
1641mm
환경 버전
표준
다운로드
  • 정격 총하중 8kg
  • 최대 범위 1641mm
  • 구조 타입 Hollow Wrist
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

아크 용접, 접착 및 도포 또는 레이저 절단 등의 적용을 위한 경제적이고 유연한 로봇

KR CYBERTECH nano ARC 제품군의 산업용 로봇은 새로운 컨트롤러 구성을 통해 최고의 경로 정확성과 빠른 속도를 겸비했습니다. 가속값 및 장애 컨투어를 최소화한 새로운 인체공학성이 부품의 깊은 곳에서도 최고 수준의 레일 이동을 보장합니다. 6kg 및 8kg의 매우 미세한 가반하중 등급 세분으로 개별 적용을 위한 이상적인 로봇 모델을 찾을 수 있습니다.
  • 임의의 설치 위치

    로봇은 고객사의 요구사항에 따라 바닥, 벽, 천장 또는 각도면에 장착할 수 있습니다.
  • 에드온(Add-Ons) 소프트웨어

    디지털 모션 모드(Motion Modes)로 최적화된 정확도 및 속도 등의 로봇 퍼포먼스를 로봇 컨트롤러를 통해 간단히 조정할 수 있습니다.
  • 고객의 총소유비용(TCO) 절감

    사용 수명이 길고 유지 보수가 필요없는 4-6축으로 총소유비용(TCO)을 장기적으로 절감하세요.

  • 초소형 셀에 적합

    컴팩트한 디자인과 작은 설치 공간으로 로봇은 로봇 셀 내의 공간을 최적으로 사용할 수 있도록 해줍니다.