Edition 로봇 KR CYBERTECH nano ARC: 낮은 비용으로 용접 자동화 도입
간단한 용접 공정은 최적의 비용으로 해당 로봇을 적용할 수 있게 해줍니다. KR CYBERTECH nano ARC Edition 버전은 바로 이러한 특징에 기초합니다. 이 로봇은 매우 역동적이고 가격에 민감한 시장의 간단한 아크 용접 공정을 위해 제작되었고 신규 고객이 자동화를 더 쉽게 시작할 수 있도록 해줍니다. KR CYBERTECH nano ARC HW Edition 로봇은 두 가지 도달 범위 1,440mm, 2,010mm. 이 로봇은 양면 베어링의 중공 샤프트 손목과 0.04mm의 반복 정확도를 제공합니다. Edition 로봇에서도 KUKA는 최신 컨트롤러 세대 KR C5와 상응한 소프트웨어 패키지를 사용합니다.