Windhager라고 표지판이 있는 곳에는 Windhager도 있습니다
장기적인 가치 사고를 지향하는 트렌드는 난방 시장에서 특히 두드러집니다. 이제는 난방 시스템을 구매할 때 경제성과 지속 가능성이 가장 중요한 기준 중 하나이기 때문입니다. “우리는 바이오매스 난방에 대한 이러한 트렌드를 조기에 인식하고 환경 친화적인 화목 난방 시스템, 목재 칩 난방 시스템 및 효율적인 펠렛 난방 시스템의 생산을 전문으로 한다”고 Windhager Zentralheiz GmbH 의 Stefan Gubi 대표이사는 설명합니다.
현재 Seekirchen에 본사를 두고 약 650명의 직원을 두고 있는 이 가족경영 기업은 재생 에너지용 보일러를 생산하는 선도적인 제조업체 중 하나입니다. 추가적 기반을 마련하기 위해 전통적인 이 잘츠부르크 소재 기업은 그문덴 지역의 핀스도르프에 27,000 m2 규모의 열 펌프용 생산 및 개발 센터를 건설하고 있습니다. 동사는 2024년부터는 히트펌프 전문업체인 M-Tec과 함께 연간 최대 20,000개의 히트펌프를 생산할 예정입니다. 하지만 Zaisberg/Seekirchen 지역의 생산 공장에서의 보일러 생산을 위한 혁신적인 제조 기술, 특히 보일러 용접에 대한 지속적인 투자도 이루어지고 있습니다. 이 과정에서 높은 수준의 수직적 통합에 초점이 맞춰져 있습니다. “Windhager라고 표지판이 있는 곳에는 Windhager 사도 있습니다. 이런 지역적 특수성으로 인해 우리는 최대한 자체 공장에서 생산하려고 노력하고 있다”고 동사 대표이사는 설명합니다.
“레이저 절단, 펀칭 및 벤딩을 위한 판금 생산의 광범위한 기계 파크 외에도 우리는 분체 도장 시스템도 보유하고 있습니다. 우리는 진동 연삭, 마찰 연삭 및 표면 연삭과 같은 공정뿐 아니라 전기 마감 및 최종 조립도 자체적으로 처리하고 있다”고 Windhager 사 생산부문 Patrick Heitzinger 부장은 설명합니다.